下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力泰国帕岸岛医院转型为智慧医院

客户名称:泰国帕岸岛医院(Koh Phangan Hospital)
项目地点:泰国帕岸岛
客户行业:医疗保健
项目概述:帕岸岛医院位于泰国的一个偏远岛屿上,经常遭遇频繁停电的困扰,不仅影响医疗服务,还有可能损坏昂贵的医疗设备,因此医院迫切需要一个可靠的电力解决方案。伊顿与当地合作伙伴 Engitech Power Protection 携手,为帕岸岛医院提供了 93E UPS 系统解决方案。

伊顿解决方案:

  1. 15 - 500kVA  93E 不间断电源,包含不间断电源通用标准软件
  2. 3 年预防性维护服务

点击了解,更多伊顿不间断电源解决方案

eaton-koh-phangan-hospital-success-stories-image.png

在 Engitech Power Protection 公司和伊顿公司的帮助下,因频繁的电力中断而消耗的大量时间、人力和财力大幅下降,我们则更能专注于病患的康复工作。

Worawut Puttanaporkrattana 博士, 泰国帕岸岛医院院长

案例背景

由于帕岸岛医院地处偏远岛屿,其电力供应主要依赖于通过帕岸岛接入的主电网。虽然医院配备了两台发电机作为备用电源,但在主电网与发电机之间进行切换时,经常发生电力中断和电压波动,导致设备受损、医疗过程受阻,并严重威胁到患者的安全。尤其是在季风季节,频繁的电力中断对医院的运营和患者护理造成了严重影响。医院需要一个稳定的电力供应系统来保护昂贵的医疗设备,并确保医疗服务的连续性。

客户需求

  • 解决电力中断问题:减少因电网和发电机之间的电源切换而造成电力中断对医院服务与设备的不良影响。
  • 远程监控和管理:需要一个能够远程监控和管理的运维系统,以便在电力中断时立即发出警报并自动生成报告。

案例描述

伊顿与泰国当地合作伙伴 Engitech Power Protection Co. Ltd 合作,为帕岸岛医院提供了紧凑型三相 93E UPS 系统,满足了医院在 80% 负载下 30 分钟备份的需求,并通过网络卡连接实现远程监控和管理。医院在调试服务后签订了三年的预防性维护协议,并计划在未来部署更多 93E UPS 系统以支持其数字化进程。

伊顿解决方案的价值:

  • 稳定可靠:该方案包含扩展的电池模块,能在 80% 的负载下提供 30 分钟的电力备份,以及用于远程监控和管理的网络卡。这不仅稳定了医院的电力系统,更是确保了医疗设备的持续运行。
  • 节能高效:93E UPS 采用无变压器设计和复杂的控制电路,能实现高达 99.3% 的效率,是最节能的 UPS 之一,并提供较大的负载保护。
  • 智能互联:智能自助服务终端运行良好,医务人员能够将注意力集中在患者的护理上。