下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力郎溪县人民医院建设医疗、服务、管理“三位一体”智慧医院

客户名称:安徽省郎溪县人民医院
项目地点:中国安徽
客户行业:政府与机构
项目概述:郎溪医院急需将数据存储、安保两大系统独立部署在同一机房内,由于空间有限,设计难度非常大。伊顿提供的预制式一体化集成方案,结合可扩展到移动端的智能监控功能,满足了医院对于灵活空间设计以及一站式无忧售后的需求。

伊顿解决方案:

  1. E-Cube 模块化数据中心解决方案
  2. E-Line 排柜解决方案
  3. 93PR 不间断电源

我们期待未来与伊顿的继续合作,为群众提供更好的医疗服务。

运维工程师, 安徽省郎溪县人民医院

案例背景

安徽省郎溪县人民医院是一家设备先进、功能齐全的“二甲“综合性医院,在其建设医疗、服务、管理 “三位一体”智慧医院体系过程中,需要在原机房有限的空间内部署一整套医院信息化系统以及另一套安保监控系统,两套系统需互不干扰。并且,医院希望这些软、硬件设备的日常维护能够尽量简单高效。

客户需求

  • 空间有限:在有限地空间内部署两套相互独立的 IT 系统。
  • 按需扩容:满足将来的机房扩充需求。
  • 运维便捷:一站式服务,后期维护便捷。

案例描述

伊顿为郎溪人民医院提供了 E-Cube 池级 MDC 解决方案,用于高速处理和安全存储医院数据和资料,以及 E-Line 排级 MDC 解决方案,用于医院安防保障。

伊顿解决方案的价值:

  • 预制式一体化设计:满足快速部署、即插即用、按需扩容的需求。占地面积小,机柜配置灵活,能使用各种机房结构。
  • 系统可靠高效:配备 93PR 一体化 UPS,兼顾可靠和高效,伊顿创新型交流直供制式下效率高达 99%。采用恒温恒湿的列间空调,列间制冷密度提升,实现节能消耗 50%。
  • 运维便捷:将智能监控功能扩展到移动端,可随时查看系统运行状态,简化医院运维工作量。