下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿固态变压器(MV SST)项目首次落地试点,已稳定运行近两年

客户名称:国内头部互联网企业与世纪互联
项目地点:中国
客户行业:数据中心 | 智算中心
项目概述:2024 年,为了顺应全球 AI 算力爆发、数据中心单机柜功率大幅提升的行业趋势,国内头部 IDC 企业(世纪互联)联合某互联网大厂启动中压固态断路器(MV SST)落地型技术试点,在其位于华北地区的大型数据中心部署了基于伊顿中压固态变压器(MV SST)的供电方案。该方案目前已稳定运行近两年,标志着伊顿中压固态变压器从实验室验证到真实数据中心规模化运行的关键跨越。

伊顿解决方案:中压固态变压器(MV SST)

案例背景

随着 AI 算力需求爆发式增长,数据中心正面临功率密度快速提升与能源约束加剧的双重挑战。传统基于工频变压器与UPS的供电架构,在效率、空间占用及扩展能力方面逐渐显现瓶颈。在此背景下,整个行业开始探索以高压直流(HVDC)和固态变压器(SST)为核心的新一代供电架构,以支撑高密算力发展,并满足绿色低碳要求。

2024 年,国内头部互联网企业与IDC服务商(世纪互联)在华北地区大型数据中心启动 MV SST 技术试点,旨在验证该技术在真实业务场景中的可行性与商业价值。

案例描述
 

为了满足技术试点的需求,客户选择了伊顿基于中压固态变压器(MV SST)的供电解决方案。该方案自 2024 年年底部署至今已稳定运行近两年。

伊顿固态变压器采用高频电力电子变换技术与先进半导体器件,对传统电力架构进行重构,实现了从电网到IT负载的高效、智能、模块化供电路径;并通过模块化设计,实现系统的快速部署与按需扩展;同时,其支持 AC/DC、DC/DC 多级转换以及双向能量流动的特性为微电网及绿电的接入提供可能。

伊顿解决方案的价值

技术价值

  • 更高能效:能源转换效率较传统 UPS 提升 3.2% 。
  • 更紧凑空间布局:高频化设计使占地减少 40% 以上,并具备进一步优化的空间。
  • 灵活扩展:单系统功率可拓展至 6MW+,适配 AI 高密算力发展趋势。
  • 能源融合能力:支持双向能量流动,为微电网及绿电接入提供技术基础。

行业价值

  • 商业案例参考:实现 SST 技术在互联网数据中心的首次落地,打通从研发验证到实际运营的关键路径,形成可复制示范,为未来高压直流供电架构全面商业化奠定基础。
  • 数据中心性能表现:支撑数据中心算力扩容与能耗优化的双重目标。
  • 技术应用验证:验证碳化硅器件在数据中心场景中的应用能力。
  • 响应国家政策:支持“东数西算”、绿色数据中心及“双碳”政策方向。