下载文档 () / 20

保障智能手机产线高效稳定运行

客户名称:某全球知名手机制造商
项目地点:中国东莞
客户行业:设备制造
项目概述:客户主要生产手机等智能移动终端设备,并在广东东莞滨海湾新落成了一个总投资超 12 亿元,建筑面积约 27.7 万平方米的智能智造中心。该中心部署了大量世界级精密设备和信息化系统,对供电稳定性要求极高。伊顿凭借在数据中心供配电领域的丰富经验和对智能制造供电需求的充分理解,获得用户青睐并提供了从 20kVA - 400kVA 的多功率段 93PR UPS 产品,确保客户的智能产线不受断电、浪涌、骤降等电源问题困扰,实现高效稳定运行。

伊顿解决方案:93PR 不间断电源

Eaton Success Stories OPPO Image3

案例背景

客户在其新近落成的智能制造中心部署了大量世界级高精密设备,这些设备在 SMT 车间通过统一的信息化系统指令自动运转,10 秒内便可完成对智能手机核心部件的组装和检测。但与此同时,任何供电问题都可能造成设备故障,产品报废等经济损失。所以,必须要确保稳定供电,保证设备在生产过程中稳定运行。

客户需求

  • 高可靠性:有效应对瞬时电压波动,电网污染和故障对负载的影响,确保供电稳定和业务连续性。
  • 成本优化:降低 UPS 投资成本及运营成本。
  • 绿色节能:响应双碳政策,打造绿色工厂,提高能源效率。

案例描述

伊顿为客户提供了 20-400kVA 多功率段 93PR UPS 产品,既满足了精密设备对于高可靠电力的依赖,保障生产连续性,也助力其优化运营成本,实现绿色运营。

伊顿解决方案的价值

  • 可靠供电,稳定生产:宽电压输入有效应对瞬时电压波动的潜在风险,确保车间稳定供电。关键部位全冗余设计结合数字化技术进行实时监测及故障预警,保障 UPS 自身稳定运行。HRS 谐波消减系统帮助抑制电网污染,保护精密设备免受电力干扰。
  • 降本增效:高功率因数减少电能损耗,强大的过载能力支持冲击性负载启动,帮助客户降低投资及设备成本。ESS (Energy Saving System) 交流直供模式实现 UPS 效率可达 99% 且 <2ms 切换时间,兼顾节能与连续供电性。