背景介绍:
该太阳能发电厂 位于菲律宾班诗兰省 伊罗戈斯 地区的 Laguilar 市,占地 400 公顷。项目建成后,每年可向当地电网输送 2.55 亿千瓦时电力。项目地处热带,电站 常 遭遇沙尘、高温与强降雨天气。为在此环境下 保障 光伏发电与电厂运行稳定高效,户外电容器组必不可少。
客户需求:
- 确保恶劣环境下供电稳定
- 质量久经验证,全生命周期拥有成本更低
结果:
伊顿的 40.5 kV 金属封闭户外电容器组具有 IP55 户外防护等级,采用紧凑型设计,解决了长期存在的性能与运输便利性难以兼顾的行业难题,因此适用于在恶劣环境中部署,可通过标准集装箱进行运输。
关键要点:
- 太阳能发电厂 位于 热带,户外电容器组常面临日晒、极端温度、高湿及强降雨等考验。但是,满足 这些性能 要求的产品往往体积庞大,运输成本高昂。
- 伊顿的 40.5 kV 金属封闭户外电容器组具有 IP55 户外防护等级,采用紧凑型设计,解决了长期存在的性能与运输便利性难以兼顾的行业难题,因此适用于在恶劣环境中部署,可通过标准集装箱进行运输。这使它成为客户的优选方案。
价值和好处:
- 紧凑型设计,降低运输成本
创新的内部结构设计 缩减 了设备整体尺寸,可装入标准集装箱海运,从而降低运输成本。 - IP55 户外防护等级 确保可在恶劣的热带岛屿环境中稳定运行。
全封闭结构可确保卓越的户外防护 - 核心组件均为伊顿原厂件,确保了可靠运行。