下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力中国平安兆瓦级数据中心低碳运行

客户名称:中国平安
项目地点:中国深圳
客户行业:数据中心
项目概述:客户需要在全年平均气温大于 23 ℃ 的深圳建设 PUE < 1.25 的新一代金融数据中心。由于伊顿的产品已在客户的上海、深圳等多个数据中心稳定运行多年并赢得了客户的深厚信任。在本次项目中,伊顿为客户量身定制了多维度中低压配电系统解决方案,助力客户建成低碳数据中心,并获得各方高度认可。

伊顿解决方案:

  1. Power Xpert™ 9395 不间断电源
  2. “E · 无忧”服务
  3. 12kV ET1 中压开关柜
  4. Power Xpert® DX 低压开关柜
        Eaton Success Stories China PingAn Image

        案例背景

        根据深圳市工信局公布的数据显示,截至2020年6月,深圳市已投产使用的数据中心年平均 PUE 为 1.86。 对处于高温高湿气候环境的深圳而言,数据中心想要实现 PUE 低于 1.25 绝非易事,所以客户方在选择电源相关设备时,对可靠性、高能效以及全生命周期设备维护等方面提出非常高的要求。

        客户需求

        • PUE 小于 1.25:响应双碳政策,提升能效。
        • 运维便捷:提供便捷、低成本的运维。
        案例描述
         

        为积极配合客户的能效目标,伊顿提供了旗舰型 9395 UPS,并定制了多维度中低压配电系统、以及全生命周期维护服务,得到了业主方、建设方、运维等部门的高度认可。

        伊顿解决方案的价值

        • 提高数据中心用电效率:配置的 Power Xpert™ 9395 不间断电源采用 ESS (交流直供)节电模式,效率可高达 99%。
        • 全生命周期维护:“E · 无忧”服务,现场验收、延保服务、定期巡检等各阶段服务。