下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

参与能源转型重点项目"青豫特高压直流输电工程"

客户名称:±800千伏青海—河南特高压直流输电工程
项目地点:中国青海、甘肃、陕西、河南
客户行业:电力电网
项目概述:该项目是全球清洁能源特高压直流输电项目实践范例,总长 1,563 公里,每年可减少碳排放 2,960 万吨,并有效缓解华中地区的供电压力。项目执行期间正值 COVID-19 疫情,伊顿积极应对疫情带来的重重挑战,使命必达。助力中国的能源转型重点工程成功实施。

伊顿解决方案:

  1. BP 11/13 滤波器电容器
  2. HP3 滤波器电容器

点击了解,更多伊顿电容器解决方案

案例背景

±800 千伏青海—河南特高压直流输电工程是世界上首个专门为输送清洁能源而建设的特高压工程,途径青海、甘肃、陕西、河南 4 省,全长 1,563 公里,额定输送功率为 800 万千瓦,总投资 226 亿元人民币。同时,该工程建设正值 COVID-19 疫情高峰期,对于伊顿而言,迅速复工并按期交付成为重中之重。

客户需求

  • 团队快速响应
  • 产品高效可靠

案例描述

伊顿为海拔近 3000 米的送端青海海南换流站提供 BP11/13 滤波器电容器,电容器塔高 17 米,为受端河南驻马店换流站提供 HP3 滤波器电容器,电容器塔高 10 米。面对疫情,伊顿制定了非常完善和周密的防控计划,确保大家在安全防护与保障的前提下,按时、按质、按量地交付了两座电容器高塔。

伊顿解决方案的价值:

  • 参与国家级能源转型项目:该项目每年可减少燃煤消耗 1800 万吨、减排二氧化碳 2960 万吨及氮氧化物 9.4 万吨,年输送清洁电能 400 亿千瓦时,约占河南省年用电量的 12%。
  • 提高效能和可靠性:滤波器电容器采用先进的设计和优质材料,确保在高负荷和极高电压的条件下仍能保持高效能和稳定性。同时经过严格的环境适应性测试,能在高海拔的极端环境下稳定运行。