下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力上海处理器技术创新中心建设模块化数据中心

客户名称:上海处理器技术创新中心
项目地点:中国上海
客户行业:工业制造
项目概述:伊顿为上海处理器技术创新中心量身定制 MDC 模块化数据中心一体化解决方案满足客户对于在有限空间内提高服务器上架率的需求。于 7 天内完成部署,保障了客户各项关键研发业务的顺利进行。

伊顿解决方案:模块化数据中心解决方案(内含 93PR 不间断电源)

伊顿方案满足了性能和空间的需求,在安全可靠运行的同时,实现了智能化的运维管理,保障了各项关键研发业务的顺利进行。

信息化负责人, 上海处理器技术创新中心

案例背景

上海处理器技术创新中心是国内半导体领域中的翘楚,其半导体芯片的设计和测试环境,包括服务器和工作站,必须保持稳定的电源供应,以避免数据丢失和硬件损坏。因此,他们寻求合适的电源解决方案并对供电安全、能源效率和运维模式要求严格。

客户需求

  • 高密度部署:为机房内 30kW 的超高密度机柜高效散热。
  • 性能稳定:保障加速器稳定运行。
  • 灵活扩容:为非标尺寸进行定制。
  • 运维便捷:提供智能管理,数字化运维。
案例描述
 

伊顿为上海处理器技术创新中心量身定制了 MDC 模块化数据中心一体化解决方案,并依托专业的模块化设计和强大的物流能力,在 7 天内完成快速部署,于 2023 年新年元旦之前完成交付。

伊顿解决方案的价值:

  • 提高机房电力质量:在节能模式下,电能转换损耗降低至不足 1%,有效降低了 PUE 值。
  • 高效制冷:部署了“冷通道封闭 + 列间精密空调”两套制冷方案。
  • 提高空间利用率:MDC 节省了大量占地面积,且末端配电采用智能小母线,无需占用柜位,释放了更多 IT 空间。
  • 可靠的锂电池系统:通过冗余通讯控制,实现了 UPS 和锂电池组实时通讯,用户可随时了解电池运行状况,确保电池性能及安全性。
  • 集中监控平台:搭建了集中监控平台,支持 PC 远程、移动 APP 等多种交互方式,运维人员可随时随地进行监控管理。