下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

保障上海地铁18号线的安全稳定运行

项目名称:上海地铁 18 号线一期、二期工程
客户行业:轨道交通
项目概述:地铁运营高度依赖电力系统。对于配电设备而言,除了安全、高效、可靠之外,地铁项目涉及的应用环境特别丰富,从信号控制、动力牵引到基础设施等,各自的需求也有差异。伊顿配电设备的防护等级最高可达 IP54,且可抵抗七度烈度的地震,轻松应对地铁独特的工作环境,受到用户青睐,安装在沿途 37 个车站中,为 18 号线的安全运营保驾护航。

伊顿解决方案:Power Xpert® DX 低压马达控制及配电中心

eaton-success-stories-shanghai-metro-image.png

案例背景

上海地铁 18 号线是一条南北走向的地铁线路,全长约 36.8 公里,共设有 37 座车站,是上海首批全功能一次性开通的全自动无人驾驶路线,更是新一轮建设规划中的重要路线。作为关键基础设施,安全稳定的配电设备和良好的电能质量是一切的基石,而轨道交通电力系统的应用环境丰富多样,从信号与控制、列车动力牵引到基础设施对配电系统的需求各有差异。

客户需求

  • 安全稳定:不仅需要确保地铁机电设备的安全,更要保证操作人员的人身安全。
  • 环境适应:确保在恶劣环境下的稳定运行。
  • 空间灵活:装机占用空间灵活,同时具备可扩展性。
  • 运维便捷:数字化、智能化地运维,方便中央控制室实时监控设备。
  • 可定制化:根据地铁应用场景的多样化特点进行定制化。

案例描述

伊顿 Power Xpert® DX 低压开关柜凭借其持久稳定、运行安全和不受环境影响等特点,成功运用于上海 18 号线全线 37 个站点,主要负责地铁机电设备的输电、配电、电能转换,以及对电能的集中控制和分配,为车站电力系统长时间持续稳定运行保驾护航。

伊顿解决方案的价值:

  • 提高操作安全性:开关柜内的电弧故障保护系统及自主机械连锁功能,确保操作人员的人身安全,减少潜在的人身安全危害及设备损坏风险。
  • 提高环境适应性:防护等级最高可达 IP54,不仅防尘、防外物入侵、防湿气、防水浸入,针对潮湿、高盐雾、高温、强风沙等恶劣环境,都能轻松应对。抗震等级满足 IEC60068-3-3 的要求,达到 AG5,可抵抗地震烈度 7 度。
  • 提高空间利用率:柜身采取模块化设计,结构紧凑,占用空间少,易于升级、扩展及后续维护。
  • 定制化方案:根据地铁应用场景多样化特点进行定制,为地铁站点设备的输电、配电、电能转换,以及对电能的集中控制和分配提供定制化解决方案。
  • 提高维护便捷性:现场调试 PLC 系统,把各配电回路运行状态数据和电量参数数据发送至中央控制室,进行实时监控,实现预测性运维,减少运维需求。