下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力世界最长高速公路隧道安全运行

客户名称:新疆乌尉高速天山胜利隧道
项目地点:中国新疆
客户行业:交通运输 | 基础设施
项目概述:天山胜利隧道是新疆乌尉高速(乌鲁木齐 – 尉犁县)中的一段,以 22.13 公里的长度成为世界最长高速公路隧道。其所在区域海拔高达 3000 米以上,并伴随低温、低气压等极端气候。为保障隧道内部关键系统的长期稳定运行,项目的设计、施工和运行过程对配电设备的环境适应性,产品可靠性及服务团队的响应能力要求极高。伊顿凭借在基础设施领域多年的技术沉淀与重大工程服务经验,为该项目量身定制了适应极端环境的中低压配电解决方案,为隧道的顺利通车与稳定运行保驾护航。

 

伊顿解决方案:

Eaton Success Stories Shengli Tunnel Image1

案例背景

2025 年 12 月 26 日,新疆乌尉高速正式通车。这条全长 324.7 公里,连接南北疆的交通大动脉将乌鲁木齐与库尔勒的车程从 7 小时缩短到约 3 小时,极大提升了南北疆之间的交通便利性。这其中,全长 22.13 公里的世界最长高速公路隧道——天山胜利隧道——更被誉为基建狂魔的全新例证。天山胜利隧道不仅长,还地处高寒、高海拔地区,并且需要穿越 17 条地质断裂带,所以工程难度极大。安装在隧道内部的配电和控制设备不仅需要满足不间断供电的刚性需求,还必须克服高寒低气压导致的散热不良、绝缘性下降,降容等问题,保障隧道内的通风、照明、报警、排水等系统的安全稳定运行,这对设备的低温适应性和综合性能有着严苛的要求。

客户需求

  • 环境适应:克服高寒低气压导致的散热不良、绝缘性下降,降容等问题。
  • 稳定运行:保证隧道内部系统的供电连续性、可控性与稳定性。
  • 现场支持:提供贯穿项目全周期的专业支持,确保施工安全与进度目标的达成。

案例描述

伊顿通过精准匹配项目方对于超强环境适应性、高可靠性的核心需求,为该超级工程提供了包括 DS7 & S80 系列软启动器,MATSN 双电源转换开关和 XIRIA Plus (630)  固体绝缘型环网柜的中低压配电产品组合、制定了高原作业专属方案并派出服务团队到现场进行安装指导与调试,与施工方紧密合作,圆满达成施工安全与进度双线目标。其中,

  • DS7 & S80 系列软启动器用来精准控制隧道内水泵、风机等大功率的设备启停曲线,有效消除“水锤或气锤效应”对管路的冲击,保护管路和设备安全。
  • MATSN 双电源转换开关用来确保隧道内应急照明、报警系统、通风设备、通信装置等关键负荷的不间断供电。MATSN 系列采用励磁一体化 ATS 设计,可在百秒内完成快速切换至备用电源,并切断非消防负荷挥动,有效防范电气火灾风险。
  • XIRIA Plus 全封闭式、固体环氧树脂绝缘环网柜作为隧道电力系统的枢纽节点,负责安全分配和保护中压电力。

伊顿解决方案的价值:

  • DS7 与 S80 系列软启动器:在 4000-5000 米高海拔环境下无需降容,有效克服高海拔带来的散热与绝缘挑战。在 -30℃  环境下仍能稳定运行,随时启动。
  • MATSN 双电源转换开关:开放式弧口与独立散热通道设计提升高海拔下散热效率与运维安全性。
  • XIRIA Plus (630) 固体绝缘型环网柜:全固封工艺,主回路防护等级达 IP68,有效保障电气绝缘性能不受高海拔和风雪潮湿环境的影响;主体部件真空断路器及真空负荷开关可做到 30 年免于气压检测等例行维护,同时支持遥信、遥测、遥控等智能化操作,可大幅降低运维成本与难度。