下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

帮助购物中心确保环境舒适的同时实现节能

客户名称:某大型商场
客户行业:商业建筑
项目概述:在大中型商场中,中央空调的能耗占比超过 50%,而对于中央空调,系统的最大负荷能力通常按照气温最高、负荷最大时的工作环境来设计,这存在很大的设计余量。伊顿 PowerXL DG1 变频器采用高效节能的变频技术,优化中央空调制冷系统及末端设备运行效率,实现大型商场舒适、高效、绿色、环保的节能理念。

伊顿解决方案:PowerXL DG1 变频器

eaton-success-stories-shopping-mall-gif.gif

案例背景

随着对“双碳”目标的承诺,全球碳减排行动正在加速。在碳排放中,近 40% 来源于建筑和相关的运行,因此,加快绿色建筑进程尤为重要。而在建筑中——尤其是大中型商场中——中央空调能耗占比甚至超过 50%,所以,优化中央空调系统的能耗成为重中之重。其核心节能技术集中在变频驱动技术上,聚焦于如何在变频器的节能与智能两方面取得突破。

客户需求

  • 节能环保:减少对环境影响,打造绿色建筑。
  • 智能控制:根据不同负载条件自动调整运行状态。
  • 兼容性强:兼容现有中央空调系统和其它相关设备。
案例描述
 

伊顿为某大型商场提供 PowerXL DG1 变频器,以先进的节能技术、高过流能力及高稳定性设计,帮助客户有效节省能源成本,减少碳排放。该产品还获得了新加坡绿色建筑委员会颁发的新加坡绿色建筑产品认证。

伊顿解决方案的价值:

  • 降低能源消耗:借助伊顿主动能源控制技术节能算法--- Active Energy Control®,在确保电机继续以所需转速旋转的同时,尽可能减少输出和电机电流,相比其它标准变频器可多节省 10% 的能源成本。
  • 降低能源成本:内置节能计算器,可以以货币形式直观地显示电能节约所带来的直接经济效益,还可以借助伊顿的节能评估软件,进行项目节能分析和投资汇报计算。
  • 提高环境适应力:当运行温度为 -10℃—50℃,内置的寒冷天气启动功能,可以在环境温度处于 -20℃—-40℃ 时,对变频器及电机进行预热启动;当温度达到 60℃ 时,仍可进行降容使用。
  • 提高系统稳定性:5% 共模抑制直流电抗器及输入浪涌保护,有效抑制谐波,降低故障率。
  • 智能运维:配备智能诊断功能,实时检测设备运行状态,即时发现并报告故障。通过收集和分析运行数据,预测系统的负荷需求。