下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力泰国机场行李系统的智能化升级

客户名称:泰国某机场
项目地点:泰国
客户行业:交通运输 | 基础设施
项目概述:行李系统是机场航站楼中相对复杂的系统之一,特别是物流传送带系统,设备分散种类繁杂,传统的导线硬链接方式会产生工作量大、成本高、可扩展性差等问题。伊顿自动化系统终端解决方案集成机场物流设备及数据,帮助客户节省能源及空间,为机场物流传输系统提供了一个高效、可靠且经济的解决方案。

伊顿解决方案:

  1. SmartWire-DT 自动化系统中端解决方案
  2. PowerXL DE1 变频器
men walking at airport lobby with suitcases; evacuation

案例背景

泰国某机场是东南亚地区的重要航空枢纽,每年接待数千万旅客和大量货物。日益增长的客流及货物流量,给机场传输系统带来了不小的压力。传统的传输带系统使用的是导线硬链接方式,在物料管理、安装测试、数据通信等方面对用户形成非常大的工作量,还有成本高、可扩展性差等问题。因此,机场管理方迫切需要一种先进的自动化解决方案来优化传输带系统以提高工作效率。

客户需求

  • 安全稳定:具备高度稳定可靠性,在高峰期和繁忙时段保持稳定运行。
  • 操作便捷:便于操作和维护。
  • 可扩展性:便于未来可根据机场业务量的增长进行升级和扩展。
  • 数据分析:提供有价值的运营数据。

案例描述

伊顿提供的 SmartWire-DT 自动化系统终端解决方案集成机场物流设备及数据,帮助节省能源及空间,为机场物流传输系统提供了一个高效、可靠且经济的解决方案。  

伊顿解决方案的价值:

  • 提高系统灵活性:标准化现场总线技术,快速集成控制层、执行层和其它设备,构成一个完整且灵活的控制系统。
  • 简化设备链接:将自动化设备和开关设备之间的复杂控制接线被压缩成一个扁平 8 芯电缆,降低控制接线的复杂度。
  • 提高实时监测能力:SmartWire-DT 系统能够检测行李条码、安检信息、设备状态和故障信息等,确保系统的实时监测及高效运行。