下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

守护云鼎数据中心高效稳定运行

客户名称:云鼎数据中心
项目地点:中国沈阳
客户行业:数据中心
项目概述:云鼎数据中心是目前东北唯一的“T 级三网数据中心”,也是运营规模最大的第三方商业数据中心。机房面积约 6,500 平方米,可容纳 17,000 台服务器。凭借品牌影响力和技术优势,伊顿成为该数据中心的长期电力保护供应商,为其前三期项目提供了伊顿 93PR、9395 等大功率 UPS 解决方案,满足客户对于可靠供电、便捷维护、高效节能的需求。

伊顿解决方案:

  1. Power Xpert 9395 不间断电源
  2. 93PR 不间断电源
  3. 93E 不间断电源

云鼎经过慎重的评估,看重伊顿品牌的影响力和技术优势,长期将伊顿作为自己可靠的供应商。

运维总监, 云鼎数据中心

案例背景

辽宁云鼎数据中心作为东北唯一的 T 级三网数据中心和运营规模最大的第三方商业数据中心,中心园区占地面积约 26,000 平方米,机房面积约 6,500 平方米,办公面积约 1,500 平方米,集合 9 个 IT 模块机房和可容纳 17,000 台服务器。自 2019 年至今已完成三期项目建设。

云鼎数据中心的设计建设参照了国内的《数据中心设计规范》 A 级建设标准及全球公认的 Uptime Institute T3+ 标准,在数据中心可用性、可靠性和可维护性等方面达到较高水平。所以,他们在选择 UPS 设备的时候,也充分考虑了以上三点要求。 

客户需求

  • 高可靠性:保障数据中心的业务连续性和系统可靠性。
  • 维护灵活性:日常维护简便,设备全生命周期使用成本较低。
  • 高效节能:支持数据中心高密度负载与节能需求。

案例描述

云鼎数据中心在目前完成的三期项目建设中均选择了伊顿作为合作伙伴。针对数据中心不同的功能区域,伊顿陆续提供了 9395、93E 以及 93PR 等大功率 UPS 解决方案。这些解决方案不仅提高了数据中心的供电可靠性,还通过模块化设计,在线热插拔能力和锂电存储技术,进一步提升了数据中心的维护灵活性和能源效率,降低了数据中心的总体运行成本。

伊顿解决方案的价值

  • 采用模块化设计,使 UPS 实现 N+X 的内部冗余,降低关键器件故障带来的停机风险。
  • 具备在线热插拔功能,可在线更换功率模块、静态旁路模块和通信模块,5 分钟内即可完成在线维护。
  • 双转换效率高达 97.5%,在伊顿 ESS 交流直供节能模式和 VMMS 智能模块休眠功能的联合加持下,效率可达 99% 以上,有效节省用电成本。