下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿模块化机房助力印尼 TVRI 电视台加速数字化转型

客户名称:印度尼西亚共和国电视台(TVRI)
项目地点:印度尼西亚
客户行业:政府与机构
项目概述:TVRI 是印度尼西亚的两大国家级电视台之一,在 38 个省设有分支机构,需要分布式 IT 部署以实现全面数字化转型。印度尼西亚大部分地区地质活动频繁,导致火山众多和地震频发,同时电力基础设施的发展水平各不相同。伊顿的预制一体化 IT 机房(MDC)解决方案易于安装和维护,并具备高抗震性,成为客户的首选。

伊顿解决方案:iCube 2.0 模块化 IT 机房 (MDC) 解决方案

eaton-success-stories-tvri-image.jpg

案例背景

印度尼西亚是世界上最大的群岛国家,由大约 18,000 个岛屿组成,从东到西延伸约 5,000 公里,经常面临自然灾害,这些灾害可能严重影响电力基础设施并导致停电。

作为印度尼西亚两大国有电视台其中之一,TVRI 电视台在 38 个省设有分支机构。TVRI 希望在确保其顺利进行数字化转型的同时,严格防范因频发的自然灾害对其广播服务造成的不良影响,所以,他们选择了试点部署伊顿的模块化 IT 机房 (MDC)  解决方案 。

客户需求

  • 抗震功能:在自然灾害期间提供不间断的电力。
  • 部署迅速:预制式一体化机房,一次性交付,减少安装时间。
  • 运维便捷:减少运维人员工作。

案例描述

伊顿为 TVRI 提供了 iCube 2.0 预制式一体化 IT 机房解决方案,该解决方案将 UPS、电力分配设备、冷却系统、监控系统和照明等子系统集成在一个柜体中。2022 年 12 月在 TVRI 总部安装,节省了 65%  的现场安装时间。作为主演播室与各传输站点的备用电源系统,确保了即使在停电期间,国家紧急情况下传递关键信息能力不受中断。

TVRI 认为其总部的整体运营效率和可靠性均得到了提高,故而计划进一步在其它分支机构继续数字化转型。

伊顿解决方案的价值:

  • 预制式一体化解决方案便于安装:系统预先配置,满足对于更快的安装、更小的空间、更省心的维护的要求。
  • 配备抗震功能,适应当地环境条件:IP50 防护等级,经过测试可承受 8 级或以上的地震。