下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

化繁为简的伊立方

面对大数据时代,数据流量的爆发,数据中心要求更快的部署速度、更灵活的交付形态,空间占地面积更小、效率更高、能耗更小。在此背景下,伊顿电气凭借十几年来在数据中心市场的悉心沉淀,推出了新一代模块化数据中心解决方案——伊顿伊立方E-cube。

传统数据中心面临问题和挑战

数据中心发展潮流--去工程化,产品化

机房工程往往占据大量的时间与成本,这其中包括装修,设备铺设,供配电产品的搭配,厂家的沟通协调,现场施工等。因此标准化,能够帮助去工程化的UPS产品应运而生。

Eaton E-Cube 伊顿伊立方

满足现代机房去工程化、产品化的需求

数据中心解决之道——模块化

微模块指以若干机架为基本单位,包含制冷模块、供配电模块、高压直流或UPS以及网格、布线、监控、消防在内的独立运行单元,该模块全部组件可在工厂预制,并可灵活拆卸,快速组装。

优势:可用性高,快速部署,灵活扩容,节省能源,降低成本,易管理。

供配电单元:自带输入输出配电柜,支持UPS的全智能配电系统。

制冷单元:自带近距离精确送风行间空调。

网络接口:网络采用TOR方式,直接光纤或铜缆上联的核心网络微模块。

综合布线:微模块顶置弱电与强电线槽。

 

在伊顿伊立方的整个电气环节,可以做到这个微模块系统的输入输出配电柜、旁路柜和输出分配柜的所有功能集成化。

伊顿伊立方相关模块

输入输出配电柜及精密列头柜

 

伊顿公司针对数据中心配电易发生单点故障,设计了专业的

PPM(Precision Power Module)系列精密配电柜,为数据

中心建设和管理带来了新的体验。容量范围为20-300KVA。

整个配电系统采用标准服务机柜和模块化结构设计,搭配丰

富的选配件,可以根据机房实际需要,为客户量身定制

个性化的高可靠性配电产品。

Eaton 93PR UPS
 
  • 19” 柜体
  • 单机200 kW容量
  • 模块化配置(25,50,75,100,125,150,175,200 kW)
  • 内部冗余(N+0,N+1,N+2)
  • 7” 触摸液晶屏
  • 5个楼宇告警输入和3个智能插槽
  • 支持顶部和底部接线
  • 内部手动维护旁路、可选内部电池开关
  • 25kW/模块, 3U设计;支持8模块,支持热插拔
  • 28Kg/模块设计,易维护
  • 支持纵向与横向热同步并联,支持8个模块,
  • 8台1.6MW并机
  • 1.0输出功因
  • 高达96.5%双转换模式效率,99% ESS效率。
Flex PDU
  • 采用模块化设计,质量高且定制方便
  • 提供多种输入插头和输出插座的配置选择
  • 轻量化设计
  • 无需工具即可安装
  • 热插拔监测计量模块
  • 通过网络计量模块支持远程访问
  • IEC输出插座标配用电设备插头锁紧功能
  • 兼容伊顿的智能电源管理软件系统(IPM)
机柜系列 - Ecube专用机柜

机柜特点

- 框架式机构,支持现场快速安装

- 支持平板包装运输,降低60%的运费

- 内六角网孔弧形门设计,美观大方,符合现代机房审美标准

- 深度600,800,1100,1200mm 多尺寸灵活配置

结构坚固

- 柜体采用冷加工一次滚压成型型材框架结构

- 承重高达1500KG

科学的线缆管理

- 集成的后部线缆管理专用通道,方便地对大量数据线缆进行敷设,管理和操作。

- 顶部线缆管理:双通道走线槽与走线梯的无缝配合,方便线布线。

精确制冷

- 机柜底部设计有独立的送风风道,风量大小可控,可根据不同机柜的发热状态进行精确控制。

- 前后“超级网孔”门,通风率75%, 适应数据中心冷热通道

制冷系列 - Eaton InROW空调
监控系列 - 定制化伊顿监控界面
系统选配