下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

UPS电池常见问题

在大数据时代,数据中心基础物理设施面临更大的考验,需要为业务提供更坚固的支持。同时,IT经理也将面临更加严峻的对配电、UPS及电池管理的挑战。
Q: 什么是铅酸电池?
  • 铅酸电池核心化学方程式
1.jpg
  • 铅酸电池的结构
2.jpg
Q: UPS铅酸电池的一般选型算法
  • UPS电池选型配置方法包括安时容量法、恒功率法、速算法、阶梯累加法等。考虑到UPS多数应用工况,恒功率算法在成本控制、性能满足上能够实现较好的配置,故而多数情况下我们推荐采用恒功率算法。
3.jpg

铅酸电池日常应用中相关知识点 ①常用规格

Q: 电池“嵌入式端子”相对应的别的端子形式是什么?为什么嵌入式端子更优? Q: 电池开闭阀压力究竟是宽好还是窄好? Q: 电池内阻的意义及内阻的测量方式 Q: 同组电池电压偏差 Q: 自放电特性
Q: 电池“嵌入式端子”相对应的别的端子形式是什么?为什么嵌入式端子更优?
4.jpg
Q: 电池开闭阀压力究竟是宽好还是窄好?
5.jpg
Q: 电池内阻的意义及内阻的测量方式
6.jpg
Q: 同组电池电压偏差
7.jpg
Q: 自放电特性
8.jpg

日常应用中相关知识点 ②搬运存储

Q: 电池的搬运和储存
Q: 电池的搬运和存储
9.jpg
10.jpg

日常应用中相关知识点 ③日常维护

Q: 电池的安装及接线 Q: 蓄电池的日常维护 - 每季度/半年检查内容
Q: 电池的安装及接线
11.jpg
Q: 蓄电池的日常维护 - 每季度/半年检查内容
12.jpg

伊顿铅酸电池

电池监控
13.jpg

铅酸电池

安全防护
14.jpg