下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

数据中心对UPS等设备的监控管理

在大数据时代,数据中心基础物理设施面临更大的考验,需要为业务提供更坚固的支持。同时,IT经理也将面临更加严峻的对配电、UPS及电池管理的挑战。

Q: 用户对以UPS为主的电力保护设备的监控要求和目的是什么?

 

第一阶段:对电脑硬件,操作系统及关键数据自动保护的要求。

 

支持这个功能的软件一般都是UPS供应商提供的随机软件,如山特随机的WinPower,伊顿早期的Lansafe软件和现在IPP软件等。

 

第二阶段:对多台UPS设备集中监视的要求 -对一个区域内的不同型号不同品牌的UPS进行集中监控。 实现方法如左图:

 

如伊顿早期的PowerVision,现在的IPM;山特的WinPower 企业版/DB版。大部分为收费的第三方监控公司为客户提供的定制化软件。

 

第三阶段:将UPS等电力设备纳入到BMS监控系统中的要求。实现方法见右图:

 

由于所管理和监控的设备种类繁多,BMS系统一般为第三方专业监控公司为客户提供的定制化软件。

 

第四阶段:将UPS等电力设备纳入到DCIM(数据中心基础设施管理系统)只能管理系统中的要求。

 

第三方专业公司为客户提供的定制化系统。

 

第五阶段:将UPS等电力设备纳入到虚拟服务器管理中的要求。

  • 在UPS系统断电之前触发数据迁移活动,将用户关键应用/数据等迁移到灾备服务器系统上保证用户应用“不间断”。
  • 电力故障时触发实时迁移:在任何电力问题下,IT系统都不会中止运行,电源管理系统可让用户较大化地利用虚拟化解决方案。
  • 集成与虚拟服务器管理器中,IT管理员可以直接查看电力数据并了解虚拟机和电力配合信息。

UPS一般通讯方式

UPS一般通过 硬件(连接通讯方式) + 软件(数据通讯格式规约)的形式对监控系统进行信息传输。

  • 硬件设备包括:
  • UPS监控 常用软件协议规约包括:
  • UPS可提供的硬件途径 + 软件协议规约组合方式
  • 干节点接口的应用目的和方法:

简而言之,UPS信息传递的过程就如同果蔬批发供应链的工作流。

  • 果园好比UPS,果园中的果子就是UPS中包含的数据信息;
  • 不同的打包方式就好比采用不同的协议规约,如SNMP或Modbus等;
  • 海陆空等运输路线则如同不同的硬件配置,如RJ-45接口,RS-232接口,RS-485接口等;
  • 果蔬被配送至加工中心就如同UPS初始数据被传送至智能监控系统;
  • 果蔬 终被加工成各种食物成品表示监控系统根据用户需求将原始数据处理成的显示报告。