下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

船用 UPS

了解适用于船用海上环境的伊顿单相和三相在线式 UPS 系列。

伊顿的船用 UPS 经过航运环境测试和验证,确保为船舶运营持续提供可靠、清洁且安全的电力。

伊顿船用不间断电源 (UPS) 是专为航运环境和应用设计的,可帮助应用达到或超过行业标准。UPS 旨在保护导航、通信、桥梁设备、照明和自动化等关键的船载功能和流程,并为发动机和安全系统提供辅助电源。

伊顿船用 UPS 附带安装导轨和减振器,能够克服可导致一般设备损坏的极强振动。它们带有涂层板且具有高温兼容性,适合在海上环境使用。为了满足行业标准,15kVA 以下的伊顿船用 UPS 型号获得了 DNV-GL 型式认可。我们也可针对额定值更大的设备提供项目认证或其他主要海洋船级社认证。

伊顿船用 UPS 采用双转换在线拓扑结构设计,这是船用不间断电源的优先选择,可防止各类电源干扰。双转换在线拓扑是唯一满足最高性能等级 VFI-SS-111 要求的拓扑。

伊顿船用 UPS

您也可以选择

双转换在线拓扑

在以双转换模式运行的在线不间断电源 (UPS) 中,电能会流经一个整流器和一个逆变器,后者可为电池充电并将输入的电网电能从交流转换为直流。在大多数小于 10 kVA 的双转换 UPS 产品中,传动系统中也有一个单独的整流器可为电池充电。通过这种方式,UPS 将电能连续不断地供应到所连接的设备,同时过滤电能异常情况,并且可在电网电能与电池模式之间实现零延迟转换。

保护敏感设备

在线式 UPS 最适合高度敏感的 IT 设备、PLC 电源、插入式继电器和其他敏感的电子设备。