下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

UPS配电系统介绍

作为数据中心的使用方,你即需要知道自己想要一个什么样的数据中心,又需要了解如何实现这一目标。

作为数据中心的设计方,你清楚理想与现实的差距,并不断改善。

作为UPS的供应商,你挖掘客户的需求,寻找将理想变成现实的方法。

伊顿——数据中心解决方案供应商

小型数据机房应用

Eaton对于小型数据中心可以提供以下产品和服务:

小型UPS: 塔式和机架式互相转换,简便灵活

大型UPS:标准化外观设计,使您的机房统一美观,易于规划

热气流抑制系统:有效散热,帮助将热气流导出到机房外

UPS集中监控:帮助机房无人值守化运行,对虚拟服务器进行监控,实现能源配置优化

服务器机柜:19英寸标准服务器机柜,可对进深进行定制化调整

STS:静态转换开关,可快速便捷地安装于19英寸标准机柜内,有效解决双电源自动切换问题,提高系统可用性

PDU:电源分配单元。智能型PDU为小型的信息采集装置,包含网线接口,可实时监控每路支路是否存在电流异常的情况,感知各个接插孔的用电情况、甚至机柜封闭空间内的温度、湿度等,并将该信息传输给监控平台,真实实现无人化值守

大型数据机房应用

在以上大型数据中心模拟图中,有2路外部市电供电,2套发电机。
Eaton对于大型数据中心可以提供以下产品和服务:
  • 配电产品:精密配电柜
  • 冷/热通道气流抑制系统:可实现冷通道或热通道封闭。配合伊顿的热成像设备和服务团队,可优化机房内气流设定方案。
  • 电力管理:各个能量流动环节的综合管理
  • 服务器机柜
  • 精密空调
  • UPS: 模块化概念的新一代不间断配电系统
  • PDU

数据中心UPS配电系统的技术特征

  • 供电品质稳定:即使在恶劣极端环境下也能保证供电品质不受影响
  • 安全可靠:确保各个配电系统关键环节均设计合理
  • 可用性高:有备用方案,确保一路线路宕机是系统仍能正常运作
  • 自动控制:无人值守化运行
  • 具备监控报警功能:第一时间排查到问题根源,帮助系统迅速恢复正常运行

专业能力测试

UPS配单系统所包含的设备有:
市电电源中可能存在的,影响供电品质的9种问题: