下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

探索单相和三相电源的区别

三相电源是远距离配电的最有效方式,可使大型工业设备更高效地运行。它的特点是三个单相波的相位角偏移120度,即正弦波周期的三分之一,如图1所示。三相电压可以从每相到中性点或从一相到另一相测量。相对中性点和相对相之间的电压关系是三的平方根的因数(例如,120V对208V)。

三相功率:

例如:伊顿 93PR UPS 25-1200kW UPS - 新一代模块化不间断电源

单相电源通过普通家用插座分配,为笔记本电脑、照明设备和电视等日常设备供电。当观察图 2 所示单相插座输出电压的示波器图像时,只有一个波形。仅使用三相系统中的一个相位即可获得单相功率。其均方根(RMS)电压为 120V(北美),在60 Hz(或每秒60次)时在 ±170V 的峰值之间振荡。

单相功率:

例如:伊顿 5P UPS - 伊顿单相电源机架式UPS

three-phase-power.jpg
single-phase-power.jpg
  • 常见于大多数大型企业和具有较高kVA和机架应用的高密度数据中心
  • 用于要求大于1000瓦的应用
  • 用于平衡建筑物公用电的负载
  • 运行更安全、更经济
  • 以恒定速率稳定输送
  • 用于大多数住宅和小型企业
  • 用于广泛的通用应用
  • 是三相电源不可用位置的标准
  • 对于功率高达1000瓦的机组来说,效率最高
  • 未以恒定速率交付