下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

产品配置器 - 按钮 & 信号塔

伊顿按钮和信号塔配置器可促进和加快特定应用的产品选择。

按钮配置器

按钮配置器用于帮助您选择和组合 RMQ-Titan 系列中的按钮装置。产品可根据您的要求进行组装,并配置为单个组件,例如外壳内或虚拟板上。利用直接可视化,您可以轻松选择适合您应用的组件。

SL7/SL4 信号塔配置器

方便的 SL7/SL4 信号塔配置器让您只需单击几下即可组装所需的信号塔。您可以在线模拟灯光和声音功能,以检查您是否选择了正确的模块。然后,该工具会生成订单列表,供您直接转发给伊顿或您选择的批发商。

 

eaton-woman-screen-SL4-SL7-signal-towers.jpg

RMQ Titan 高级指示器配置器

RMQ Titan 高级指示器为机器状态、过程和进度提供清晰的视觉提示。它通过配置器设计视觉效果,实现广泛的定制。它还通过可供免费下载的用户友好型软件工具实现轻松配置。标准 USB C 线缆可确保 PC 与设备之间快速灵活的数据传输。

伊顿的按钮和急停按钮配置器可帮助您选择单个按钮以及具有多个操作元件的表面安装式外壳。这些设备可以单独组合,并配置为外壳中的完整设备或虚拟控制面板上的单独组件。直接可视化有助于为您的应用选择合适的产品。配置器还为您提供要订购的部件列表,使订购过程更加容易。
教程 - 初始步骤

教程 - 单个标注