下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

熔断器常见问题解答

如何选择熔断器?

熔断器是过流保护设备,这意味着它们旨在在意外过流条件下工作。因此,在正常负载条件下,熔断器应承载电路的正常工作电流,无需开路(也被称为扰乱性开路)。但是,当过流发生时,熔断器必须按照设计要求中断过流,并且在内部起弧和开路后承受住熔断器两端的电压,实现完全中断。要正确选择熔断器,应考虑电压额定值、电流额定值、过载状况和开路时间等标准以及其他因素。请访问我们的熔断器技术网页,获取关于正确选择熔断器方面的帮助。此外,请访问伊顿的参数搜索工具,以帮助选择熔断器,提供一些基本的输入。

安培或安培额定值是什么?

安培或安培额定值是特定熔断器的电流额定值。熔断器的电流额定值可识别在指定测试条件下熔断器可承载的允许电流,无需开路。 每个熔断器都标有其电流额定值。此额定值可以使用数字、字母或颜色代码标记标识。标记代码可在每个产品的数据表中找到。

中断额定值是多少?

中断额定值通常称为“断开容量”,有时称为“短路额定值”。中断额定值是指该设备在额定电压下安全开路(不击穿)的最大可用电流。熔断器的中断额定值必须等于或大于电路的可用短路电流,以提供预期保护。

一次性熔断器与可复位熔断器之间的区别是什么?

一次性熔断器和可复位 PTC 熔断器均可用于电路过流保护。一次性熔断器仅开路一次,产生一次性正向断开,从而免受过载情况的影响。可复位熔断器可以为多种过电流情况提供过流保护,无需在每个事件发生后进行更换。PTC 在过流期间从低电阻状态变为高电阻状态,但仍然允许一些剩余电流通过设备。有关可复位设备的更多信息和视觉信息,请单击此处。

是否可以用 PTC 或可复位熔断器替换一次性熔断器? 它们是否可互换?

PTC 可复位熔断器也许能替换一次性熔断器,但它们不能立即互换。虽然它们相似,可以防止过流事件,但它们提供不同的保护特性,在各种环境条件下表现也不同。  鉴于这些差异,建议对每种技术进行独立评估,确保提供适当的保护。  有关伊顿 PTC 可复位熔断器的更多信息,请单击此处。

圆管型熔断器是什么?

玻璃体或陶瓷体的圆柱型熔断器,带有用作端接点的金属端盖,以便插入夹子和从夹子中拔出。圆管型熔断器通常称为筒式熔断器。

如何在印刷电路板上安装圆管型熔断器?

伊顿的大多数圆管型熔断器都带有轴向引线选项,允许在 PCB 上安装熔断器。伊顿还提供一整套推荐的熔断器支架和熔断器夹子,以便将圆管型熔断器安装到 PCB。请单击此处,找到完整的产品系列。

熔断器的监管标准是什么?

UL 和 IEC 是制定熔断器监管标准的两个主要标准机构。此外,还有其他针对具体国家/地区的标准机构,利用 IEC 标准以及额外的国家/地区特定要求,如 VDE、CCC、Semko、PSE。

IEC 是什么?

国际电工委员会是一家全球性领导组织,负责编制和发布所有电气、电子和相关技术的国际标准。此组织是一个独立的机构,由制定各种标准的技术和国家委员会组成。   但是,他们不审批或认证自己的标准。  多个不同的国家组织或第三方通常审批 IEC 发布的标准。

UL 是什么?

UL 是一家全球认证公司,专门制定电气、商业、工业和消费者产品的安全标准。它们是第三方标准组织,也对符合其标准的产品进行评估、测试和审批。

CSA 是什么?它与 cURus 认证的区别是什么?

CSA 集团(加拿大标准协会)与企业、组织和执法机构协作,制定产品标准和法规。CSA 是加拿大标准制定的监管机构。  CSA 标记可在测试、认证和获得 CSA 审批后应用。cURus 与之类似,因为产品仍然按照 CSA 标准进行测试和评估,但通过 UL 提供认证。 

熔断器标准有何不同?

UL 248 和 IEC 60127 是两个主要的熔断器监管标准。这两个标准相互排斥,不能直接互换。UL 248 是北美所用熔断器的传统安全标准。   IEC 60127 是指国际用途的熔断器的安全标准。根据 IEC 60127,熔断器可以在 100% 的额定电流值时连续运行,而根据 UL 248,熔断器只能在 75% 的额定电流值时连续运行。UL 248 熔断器经测试可在 135% 的电流时开路,而根据 IEC 60127,熔断器经测试可承载 150% 的电流。  

IEC versus UL standards

我选择使用熔断器保护电路,相应安装选项是什么?

伊顿拥有广泛的熔断器支架和附件,可用于在电路中安装熔断器。请访问伊顿的熔断器附件选择指南, 了解支持各种熔断器型号的嵌入式熔断器支架、面板安装熔断器支架、熔断器底座、PCB 熔断器夹子和 PCB 安装熔断器支架的完整列表。

我的熔断器具有 Vac 额定值,我是否可以将其放入 Vdc 电路?

熔断器的 Vac 或 Vdc 额定值在其数据表上有明确定义。有些熔断器确实同时具有 Vac 和 Vdc 额定值。不带 Vdc 额定值的熔断器不得用于 Vdc 电路。  请访问 www.eaton.com/fuses,参阅相应的数据表。如果数据表中未涵盖特定应用条件,伊顿可提供特定应用测试以及批量生产的内部验证或外部认证。 

中断额定值与断开容量之间有什么区别?

断开容量和分段额定值通常可互换使用。熔断器必须能够在短路状态下安全断开电路,同时不能危及周围环境。保护设备的中断额定值是指该设备在额定电压下安全开路(不击穿)的最大可用电流。熔断器的中断额定值必须等于或大于电路的可用短路电流。

为什么中断额定值至关重要?

熔断器本质上是面向过流的安全设备。保护设备免受过高的过流状况影响,有助于确保设备和人员安全。中断额定值很重要,因为在具有较高可用故障电流的电路中,具有低中断额定值的设备可能导致安全问题。

熔断器是否需要在较高或较低的温度下进行降额?

是的。环境温度是指熔断器周围的空气温度,不一定是室温。熔断器的大多数电气特性通常以标准条件(即 环境温度为 25 °C)陈述。环境温度的升高和降低都会影响熔断器的开路和载流特性。熔断器数据表中的温度降额曲线展示了这种影响。此外,单元件降额曲线也可用。这是单元件熔断器的整体监管降额曲线,可单击此处找到。如果降额曲线不可用,请点击此处,获取更多信息。 

平均故障间隔时间 (MTBF) 或故障间隔时间 (FIT) 是多少?

熔断器没有 FIT/MTBF 数据。发生过流事件时,熔断器会按设计开路并中断电流。这不是“熔断器故障”,而是熔断器设计的合理功能。所谓熔断器和/或熔断器支架“故障”主要是因以下情况生成过多热量而引起的反应:松动或腐蚀连接、组件尺寸不当或应用超出设备工作温度范围。这些不是设备故障,而是不适当的设备选择。熔断器在过流事件导致其开路之前不需要维护,然后在合理解决过流事件的原因后需要更换。

接线端子表面或接线端子材料是什么?

大多数数据表参考此信息。如果未列出,请联系技术支持部门。 

熔断器的 MSL 额定值是多少?

请联系技术支持部门。

熔断器的推荐焊接程序是什么?

如需推荐的表面安装设备 (SMD) 焊接指南,请参阅相关熔断器数据表。通常,对于圆筒型/筒式熔断器,伊顿不建议焊接。对于通孔熔断器,请遵循适合波峰焊接和回流焊接的行业标准 (EN 61760-1:2006)。请 联系技术支持部门 ,了解进一步的问题。

Wave solder profile

我的熔断器是否符合 RoHS?

随着伊顿在全球开展业务,我们致力于提高我们的产品,满足目前有效的全球政府环境要求。伊顿承诺消除我们产品中的危险材料,而不管其应用或市场如何。我们已开始全面审核 Bussmann®  系列产品,尽可能将无害材料替代到其结构。

对于适用的熔断器,熔断器数据表上已列出 RoHS 合规性。合规性状态也在数据库中保持最新状态,并使用我们的 RoHS 合规产品搜索工具在线提供。此外,请通过产品管理网页联系伊顿。

熔断器是否有 3D 模型?

一些 3D 模型 (.STEP) 可根据要求提供。请联系技术支持部门。

如何查找竞争对手产品的交叉参考?

请访问伊顿的在线交叉参考搜索 或联系技术支持部门。

我应该选择哪种安培熔断器?

为特定应用选择熔断器安培时,需要考虑各种变量。这将包括正常工作电流、浪涌电流或常规脉冲电流、所需开路性能和环境温度。   请访问伊顿详细的熔断器选择页面,该页面说明了熔断器选择标准。

延时熔断器是否可以代替快速动作熔断器?

这取决于所需的开路性能和保护。 快速动作熔断器有助于在短路事件中快速限制故障电流,以免损坏下游组件。但是,无害浪涌或临时浪涌电流可能导致干扰开路,除非这些熔断器过大。 延时熔断器在这些无害浪涌或浪涌电流期间具有更高的耐受能力,并且为短路事件提供更紧密的过流保护。要使用延时熔断器替换快速动作熔断器,最终需要分析正常工作条件、可能的浪涌或浪涌电流以及所需的开路性能。有关特定应用的技术支持,请联系技术支持部门。

伊顿是否提供汽车电路保护设备?

伊顿提供多种适合汽车应用的电路保护设备。 这些产品经过测试并符合 AEC-Q200 测试程序,从而确保其在汽车应用中的适用性。 除了熔断器,伊顿还提供超低电容型 PolySurg ESD 抑制器以及一套适用于汽车的电感器。请访问汽车选择器工具。

任何问题?