下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

熔断器支架常见问题解答

熔断器支架是什么?

熔断器支架是一种熔断器附件,用于集成因形状和尺寸而无法直接放入导电路径的熔断器。熔断器支架的功能是在电路中安全集成熔断器,确保可靠的电流路径(电压不会延伸到其他元器件),并提供方法在熔断器按照预期应对过流事件后更换熔断器。

熔断器支架的工作原理是什么?

从较高的层面看,可以将熔断器支架(一种熔断器附件)视为此种设备:接收输入的电能,并帮助尽可能高效地让电能通过熔断器。通过这样做,可以将添加的功能内置到产品中,以提供对 OEM 或组件的最终用户很有好处的附加功能。熔断器附件的一些常见组成部分定义如下:

• 接线端子负责将电路的电流输入熔断器附件,并将电流输送回电路。

• 触点通常为夹子或孔眼形式,它负责与熔断器接合,使电流输入和输出熔断器。

• 在不同的熔断器支架中可以找到其他组成部分,具体取决于产品类型。

内联熔断器支架是什么?

内联熔断器支架是进出引线/线路和负载熔断器支架。它们实质上是自封闭式线束,用途非常灵活。这种熔断器支架既便于更换熔断器,又让人更难接触熔断器(具体取决于设计者的目标和安装位置)。

熔断器夹子是什么?

熔断器夹子是一种熔断器附件设计,用于直接将熔断器安装到 PCB。它们是更经济的熔断器附件,便于安装,但功能数量非常少。通常,这种夹子要与环境隔绝,但用途广泛。

面板安装熔断器支架是什么?

面板安装熔断器支架是穿过外壳安装或安装在外壳背板上的一种熔断器支架。它们通常包含进出引线/线路和负载,在正确安装后可以防止人员触电。

PCB 熔断器支架是什么?

印刷电路板 (PCB) 熔断器支架是一种熔断器附件,具有固定占用空间并且可以隔离外部触点。如果在设计过程中相应计划该支架,这种熔断器附件支持轻松更换熔断器。

如何选择熔断器支架?

有许多因素会影响熔断器支架的选择。 其中包括所选熔断器、电流额定值和电压额定值、所需电路集成、所需第三方认证和所需环境保护等,不再逐一枚举。请访问伊顿熔断器技术网页, 获得熔断器支架选择方面的协助。

我的熔断器可使用哪种熔断器支架? 

伊顿的熔断器支架可分为四类,具体取决于电路集成方法和熔断器固定方式。这些类别如下:

  • 内嵌式(电线端)
  • 面板安装(电线端)
  • PCB 熔断器支架(通孔)
  • PCB 熔断器夹子(通孔)

请访问熔断器附件指南,帮助您根据所选熔断器类型选择可用的熔断器支架。 伊顿还提供包含各种熔断器支架的熔断器附件包, 以便在原型或设计阶段提供一系列不同的熔断器安装选项。下载熔断器附件包数据表。

熔断器具有中断额定值,熔断器支架呢?

虽然熔断器具有中断额定值,但熔断器支架实际上不会中断电流,因此它们没有短路电流额定值。 一般来说,电子、微型或辅助熔断器的熔断器支架标准具有默认额定值。 例如,UL 认可达到 UL4248 的熔断器支架可实现 10kA 的额定值。  补充熔断器的熔断器支架可以评估到 UL 4248,获得更高的短路电流额定值,甚至高达 100 kA。   

熔断器支架是否需要降值?

一般而言,需要。 对于 UL 额定值,降值系数与 80% 的熔断器降值一致,但可能更多,具体取决于其他环境或工作系数,例如温度和/或电流循环。 

熔断器支架的监管标准是什么?

UL 4248 和 IEC 60127-5 是两个主要的熔断器支架监管标准。对于电子熔断器支架,UL 仅提供达到 UL 4248 的 UL 认可。第三方监管机构(例如 VDE 或 SEMKO),可以证明熔断器支架符合 IEC 标准。 根据终端组件是否寻求第三方认证(例如 UL 或 VDE),评估和认证后符合其中任一标准的熔断器支架有助于支持终端组件认证,但是,可能不需要第三方认证。

熔断器支架标准有何不同?

两种非常常见的熔断器支架标准是 UL 4248 和 IEC60127-6。每个标准通常监管相同类型的产品、电子熔断器支架,但具有不同的测试方法和设置。例如,IEC60127-6 使用允许的功耗来确定熔断器支架的安培额定值,而 UL 4248 采用发热量限制。这属于熔断器支架设计考虑的其他项目。因此,具有双重认证的某些熔断器支架可以具有不同的最大电流额定值。与所有标准一样,它们旨在使测量标准化,以便使用这些产品的设计工程师知道如何进行比较。除此之外,承载额定值高于或等于其接受的熔断器额定值。

我选择使用熔断器保护电路,相应安装选项是什么?

伊顿提供各种熔断器支架,以出色方式将熔断器集成到电子电路。安装选项包括有线应用或印刷电路板。伊顿的熔断器附件选择指南根据所选熔断器类型说明相关选项。 

电压额定值是否同时属于 Vac 和 Vdc 额定值? 

虽然已为熔断器、熔断器支架单独指定 Vac 和 Vdc 额定值,但电压额定值应同时适用于 Vac 和 Vdc。

熔断器附件是否需要在较高或较低的温度下进行降值?

通常,除较高或较低温度下的熔断器降值,熔断器支架还需要最小降值。 但是,测试和评估应该以稳态电流在高温下进行,确保热量得到妥善管理,特别是完全封闭的熔断器支架 

接线端子表面或接线端子材料是什么?

熔断器支架接线端子采用导电材料(例如铜合金),并且通常具有传统的电气或可焊接电镀饰面,例如锡或银。请参考相应的数据表,了解特定熔断器支架接线端子材料的详细信息,或联系技术支持部门了解进一步的问题。

我能否将带电线连接的附件焊接到电路?

伊顿为熔断器支架提供各种类型的电线连接,包括螺丝夹、电线压接、快速连接和焊接连接。 不同电线连接的可用性取决于单个熔断器支架。 请参阅单个数据表,了解完整详细信息。

PCB 熔断器支架或熔断器夹子的推荐焊接程序是什么?

伊顿建议按照行业标准焊接。如需了解更多信息,请联系技术支持部门。

我的 Bussmann 系列熔断器支架是否符合 RoHS 标准?

随着伊顿在全球开展业务,我们致力于提高我们的产品,满足目前有效的全球政府环境要求。伊顿承诺消除我们产品中的危险材料,而不管其应用或市场如何。我们已开始全面审核 Bussmann®  系列产品,尽可能将无害材料替代到其结构。

伊顿的大多数电子熔断器支架符合 RoHS 标准。伊顿提供符合 RoHS 合规性状态和证书的工具。一些传统熔断器支架可能未列入符合 RoHS 的工具,因此,如果您搜索的产品未列出,建议联系产品管理团队,寻求支持。请联系我们 ,了解进一步的问题。 

熔断器附件是否有 3D 模型?

伊顿可以应要求为许多核心熔断器支架提供 .step 文件。请联系我们,提供您的请求。 

任何问题?