下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

磁性产品常见问题解答

工作温度范围是多少?

工作温度是指组件可以安全运行的最高和最低环境温度范围。最高工作温度是指磁性设备内部自温上升,以及磁性设备暴露于的最大应用环境温度。最低工作温度是指磁性产品暴露于的绝对最低应用环境温度。请参见磁性产品工作温度应用说明,了解更多详细信息。

您是否交叉参考......?

请访问我们的在线交叉参考搜索联系技术支持部门

电感器是否能以高于 Irms 额定值的电流电平运行?

是,只要不超过峰值电流额定值,设备表面温度限制为最大额定值。

为什么 Irms 额定值高于 Isat 额定值?

Irms 和 Isat 额定值表示电感器的性能,实际上电感器不得在超出其 Isat 额定值时使用。

在某些产品数据表上,最大频率超过 1 MHz,但 Irms 降值曲线仅上升到数百 kHz,这是为什么?

显示的最大频率是电感开始滚降时的频率。降值曲线受核心制造商提供的信息限制,通常,电感器可以超出最高降值频率使用,而不会有任何问题。例如,SD 系列的使用频率高达 2 MHz(应用的 V-μs 相对较低,约为额定 V-μs 的 10% 至 20%)。

接线端子表面或接线端子材料是什么?

联系技术支持部门

MSL 等级是多少?

磁性产品的 MSL 通常为 1。请联系技术支持部门,进行验证。

您是否有 3D 模型 (.STEP)?

联系技术支持部门,了解可用性。

传导温度是多少?

Theta JA、Theta JC、Rja 和 Rjb 是仅适用于有源设备(例如集成电路)的术语。电感器不包含半导体材料接头,所以不具有相同的潜在故障模式。因此,Theta JA 和 Theta JC 不适用于电感器。

电感器是否对极性敏感?

与电容器或二极管不同,单绕组电感器不具有功能极性,并且在任一方向均能正常工作,因此极性在大多数终端使用电路中并不重要。在极少数情况下,一些电感器在某个特定方向安装时,与附近组件或接地平面导体相互作用,因此表现更好。所有非对称性能都是应用功能,尤其是板布局。

您是否有 115/230 Vac 60 Hz 变压器?

否。

您是否有 UL、CSA、VDE 认证变压器和电感器?

否。

您是否有 10/100 Base-T 变压器或模块?

否。

电感器热电阻是什么?

通常不为电感器指定热电阻,因为电感器按电流(而非功率)确定额定值。您可以将 Irms 电流引起的温度升高(例如升高 40°C)除以 DCR 乘以 Irms 额定值的平方,以此估计热电阻:Rth (°C/W) = 40°C ÷ (DCR × Irms^2),其中 DCR 为欧姆,Irms 为安培。

电感器的功率额定值是多少?

未指定电感器功率额定值,因为更有意义的电感器额定值是 Rms 电流额定值。电感器 Rms 电流额定值通过应用直流或低频率交流电流并测量温度升高值而得到。

FIT/MTBF 率是多少?

联系技术支持部门

我需要 -55 °C 的存储温度。您的部件列出的储存温度为 -40 °C,我可以继续使用吗?

我们认为 -55 °C 的储存温度不会有问题。但是,我们尚未在 -55 °C 时测试这些部件,并且没有任何数据来确认或否定这一理论。

如何选择电感器?

请访问我们的参数搜索,或者联系技术支持部门

您是否对组件执行 ESD 测试?

我们通常对有源设备执行 ESD 测试。我们的磁性产品是无源设备,通常不易受到 ESD 损坏,因此我们通常不会测试 ESD 损坏情况。如有必要,我们建议客户自己执行应用特定的 ESD 测试。如有进一步的问题,请联系技术支持部门

您能否提供陈述 REACH 状态的 REACH 证书?

请参阅我们的 REACH 声明,了解联系信息或联系技术支持部门

您的部件是否符合 RoHS 标准?能否提供 RoHS 证书?

 

请访问在线搜索,获取 RoHS 证书。要了解证书上列出的任何例外,请单击此处。如果仍有问题,请联系技术支持部门

能否提供冲突矿物信息?

请将冲突矿物查询直接发送至 ConflictMaterials@Eaton.com

能否提供 ECCN、原产地、HS 代码、保持架代码?

请将所有贸易合规性查询直接发送至 BU-BussTradeCompliance@Eaton.com

您是否有资格测试信息?

是。请联系技术支持部门

适合度、形式和功能是什么?

我们将适合度、形式和功能定义如下:

适合度 – 某个零件与另一零件物理连接、连接或成为其组成部分的能力(即封装)

形式 – 形状、大小、尺寸、质量、重量和其他能单独区分零件的视觉参数。

功能 - 部件设计要执行的动作(即电气特性、性能曲线)

工作温度范围是多少?

工作温度是指组件可以安全运行的最高和最低环境温度范围。最高工作温度是指磁性设备内部自温上升,以及磁性设备暴露于的最大应用环境温度。最低工作温度是指磁性产品暴露于的绝对最低应用环境温度。请参见磁性产品工作温度应用说明,单击此处,了解更多详细信息。

电感器是否能以高于 Irms 额定值的电流电平运行?

是,只要不超过峰值电流额定值,设备表面温度限制为最大额定值。

为什么 Irms 额定值高于 Isat 额定值?

Irms 和 Isat 额定值表示电感器的性能,实际上电感器不得在超出其 Isat 额定值时使用。

在某些产品数据表上,最大频率超过 1 MHz,但 Irms 降值曲线仅上升到数百 kHz,这是为什么?

显示的最大频率是电感开始滚降时的频率。降值曲线受铁心制造商提供的信息限制,通常,电感器可以超出最高降值频率使用,而不会有任何问题。例如,SD 系列的使用频率高达 2 MHz(应用的 V-μs 相对较低,约为额定 V-μs 的 10% 至 20%)。

接线端子表面或接线端子材料是什么?

单击此处,联系技术支持部门。

MSL 等级是多少?

磁性产品的 MSL 通常为 1。请单击此处,联系技术支持部门,进行验证。

您是否有 3D 模型 (.STEP)?

单击此处,联系技术支持部门,了解可用性。

传导温度是多少?

Theta JA、Theta JC、Rja 和 Rjb 是仅适用于有源设备(例如集成电路)的术语。电感器不包含半导体材料接头,所以不具有相同的潜在故障模式。因此,Theta JA 和 Theta JC 不适用于电感器。

电感器是否对极性敏感?

与电容器或二极管不同,单绕组电感器不具有功能极性,并且在任一方向均能正常工作,因此极性在大多数终端使用电路中并不重要。在极少数情况下,一些电感器在某个特定方向安装时,与附近组件或接地平面导体相互作用,因此表现更好。所有非对称性能都是应用功能,尤其是板布局。

您是否有 115/230 Vac 60 Hz 变压器?

否。

您是否有 UL、CSA、VDE 认证变压器和电感器?

否。

您是否有 10/100 Base-T 变压器或模块?

否。

电感器热电阻是什么?

通常不为电感器指定热电阻,因为电感器按电流(而非功率)确定额定值。您可以将 Irms 电流引起的温度升高(例如升高 40°C)除以 DCR 乘以 Irms 额定值的平方,以此估计热电阻:Rth (°C/W) = 40°C ÷ (DCR × Irms^2),其中 DCR 为欧姆,Irms 为安培。

电感器的功率额定值是多少?

未指定电感器功率额定值,因为更有意义的电感器额定值是 Rms 电流额定值。电感器 Rms 电流额定值通过应用直流或低频率交流电流并测量温度升高值而得到。

FIT/MTBF 率是多少?

单击此处,联系技术支持部门。

我需要 -55 °C 的存储温度。您的部件列出的储存温度为 -40 °C,我可以继续使用吗?

我们认为 -55 °C 的储存温度不会有问题。但是,我们尚未在 -55 °C 时测试这些部件,并且没有任何数据来确认或否定这一理论。

如何选择电感器?

单击此处,访问我们的参数搜索,或者单击此处,联系技术支持部门。

您是否交叉参考......?

单击此处,访问我们的在线交叉参考搜索,或者单击此处,联系技术支持部门。

您是否对组件执行 ESD 测试?

我们通常对有源设备执行 ESD 测试。我们的磁性产品是无源设备,通常不易受到 ESD 损坏,因此我们通常不会测试 ESD 损坏情况。如有必要,我们建议客户自己执行应用特定的 ESD 测试。如有进一步的问题,请单击此处,联系技术支持部门。

您能否提供陈述 REACH 状态的 REACH 证书?

单击此处,参阅我们的 REACH 声明,了解联系信息,或者单击此处,联系技术支持部门。

您的部件是否符合 RoHS 标准?能否提供 RoHS 证书?

 

请访问在线搜索,获取 RoHS 证书。要了解证书上列出的任何例外,请单击此处。如果仍有问题,请单击此处,联系技术支持部门。

能否提供冲突矿物信息?

请将冲突矿物查询直接发送至 ConflictMaterials@Eaton.

com。

能否提供 ECCN、原产地、HS 代码、保持架代码?

请将所有贸易合规性查询直接发送至 BU-BussTradeCompliance@Eaton.com

您是否有资格测试信息?

是。请单击此处,联系技术支持部门。

适合度、形式和功能是什么?

我们将适合度、形式和功能定义如下:

适合度 – 某个零件与另一零件物理连接、连接或成为其组成部分的能力(即封装)

形式 – 形状、大小、尺寸、质量、重量和其他能单独区分零件的视觉参数。

功能 - 部件设计要执行的动作(即电气特性、性能曲线)