下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

                        技术数据表

                        SOD-323 封装

                           STS321045B502 - 单通道、4.5 V、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

                           STS321XXXBXX0 - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器  

                           STS321XXXBXX1 - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

                           STS32XXXXUXXX - 单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

                           STS321XXXUXXX - 单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

                       SOD-523 封装

                           STS521XXXBXXX - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

                           STS521XXXUXXX - 单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

                       SOT23 封装

                          STS232033U202 - 双通道、3.3 V、200 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

                          STS232050UL40 - 双通道、5.0 V、0.4 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器  

                          STS232120U901 - 双通道、12 V、90 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

                          STS232XXXBXXX - 双通道、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

                          STS232XXXUXXX - 双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

                          STS232712B451 - 双通道、7 V 至 12 V 线路、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

                      SOT23-6L 封装

                         STS234XXXUXXX - 四通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器  

                      SOT-143 封装

                         STS142XXXUXXX - 双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

                     SOP-8 封装

                         STSP84XXXXXX - 四通道、单向和双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

 

技术数据表

STN061050BL40 - DFN0603-2L 封装、单通道、5.0 V、0.4 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN061050B300 - DFN0603-2L 封装、单通道、5.0 V、3.0 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN06XXXXBL15 - DFN0603-2L 封装、单通道、0.15 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN06XXXXB101 - DFN0603-2L 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN101050B301 - DFN1006-2L 封装、单通道、5.0 V、30 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN101050BL25 - DFN1006-2L 封装、单通道、5.0 V、0.25 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN101050BL30 - DFN1006-2L 封装、单通道、5.0 V、0.3 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN10XXXXXLXX - DFN1006-2L 和 3L 封装、单通道或双通道、单向和双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN101XXXBXXX - DFN1006-2L 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN161XXXUXXX - DFN1610-2L 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN204033BL60 - DFN2010-8L 封装、四通道、3.3 V、0.6 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN202XXXUXXX- DFN2x2-3L 封装、双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STN254033UL33 和 STN254033UL50 - DFN2510-10L 封装、四通道、3.3 V、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN254050UL50 和 STN254050UL50H - DFN2510-10L 封装、四通道、5.0 V、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STN265033U380 - DFN2626-10L 封装、五通道、3.3 V、3.8 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STS321045B502 - SOD-323 封装、单通道、4.5 V、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STS321XXXBXX0 - SOD-323 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器  

STS321XXXBXX1 - SOD-323 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STS32XXXXUXXX - SOD-323 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STS321XXXUXXX - SOD-323 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STS521XXXBXXX - SOD-523 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STS521XXXUXXX - SOD-523 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器

STS232033U202 - SOT-23 封装、双通道、3.3 V、200 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STS232050UL40 - SOT-23 封装、双通道、5.0 V、0.4 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器  

STS232120U901 - SOT-23 封装、双通道、12 V、90 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STS232XXXBXXX - SOT-23 封装、双通道、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STS232XXXUXXX - SOT-23 封装、双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STS232712B451 - SOT-23 封装、双通道、7 V 至 12 V 线路、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STS234XXXUXXX - SOT-23-6L 封装、四通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器  

STS142XXXUXXX - SOT-143 封装、双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器

STSP84XXXXXX - SOP-8 封装、四通道、单向和双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器