下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

用于计算应用场合中的直流到直流转换器的高电流电感器

直流到直流转换器的先进电源设计需要最高热效率、低开关损耗和平台可扩展性。关键电源元器件的进步可以提高整体系统效率。在努力实现最高效率时,低的开关元器件损耗和寄生电感损耗至关重要。这一点由新型微处理器不断提高的性能要求(电流值介于 10 A 至 120 A 之间,电感值最低 50 nH)加以推动。

高电流电感器可在许多直流到直流转换器应用中找到,例如:

  • VRM(多相,适用于服务器/台式机/笔记本电脑)
  • DDR 内存电源(同步 Buck 和多相转换器)
  • GPU 显卡(Buck 和多相转换器)

适用于高端台式机、服务器和笔记本电脑的多相 VRM

如今的微处理器发展日新月异,需要使用高频同步 Buck 转换器为快速瞬态响应的高电流、低电压处理器提供高效电源。高频开关反过来会增加 FET 损耗,这是造成开关损耗的主要因素。

电感器中的直流和交流损耗组合是造成功率损耗的下一个最大因素(参见图 1)。

现代 CPU 的发展路线图显示,到 2006 年,处理器电流将持续增大至高达 200 安培(5 相,每相 40 A)。高电流电感器可对整个系统的效率产生高达 2% 的正面影响。封装良好的高电流电感器可提供更高能量密度和低损耗(铁心和铜损耗),并且提供 THT 和 SMT 两种安装方式,从而为芯片组开发人员带来灵活性。

Multi-phase Voltage Regulator Module-eaton-high current-inductors.jpg

图 1.

多相稳压器模块

伊顿提供多种标准和自定义解决方案。我们专门开发的电感器和变压器适用于直流到直流电源转换,以及需要高频磁性产品的开关模式应用场合。我们的产品用在许多标准拓扑中,包括:

EMI/噪声滤波器:通用模式和系列模式

平均扼流圈:Buck 和 Boost 耦合电感器:耦合扼流圈、反激、Sepic

伊顿的高电流和 Flat-Pac 电感器产品线出色整合了创新包装、高效率和无可匹敌的可靠性。与传统解决方案相比,我们投资新技术,提供高功率密度和缩小的电感器尺寸,实现出色性能。使用更高的开关频率时,铁心和导体损耗变得更加重要。我们的设计采用低损耗铁心材料、新型和定制铁心形状,并且整合创新的结构和包装,为电源设计者提供市场上性能最高的部件。

伊顿的磁性元器件解决方案提供高性能、创新包装、可扩展性和无与伦比的可靠性。我们专门为当今和未来的直流到直流转换器开发各种高电流和 Flat-Pac 电感器。伊顿是您理想的电源磁性解决方案合作伙伴,可以满足您的所有高电流电感器和变压器需求。