下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

概述

多层压敏电阻器 (MLV) 专为抑制静电放电 (ESD) 而设计。

压敏电阻器是一种电压可变电阻器,特点如下:

  • 在低压下具有极高的电阻
  • 在高压下具有极低的电阻

MLV 使用特定配方的多层微粒陶瓷制成。要更好地了解 MLV 的特性和用途,了解金属氧化物压敏电阻器 (MOV) 的特性会很有帮助。

金属氧化物压敏电阻器

MOV 由氧化锌晶粒和两个金属电极板之间的少量其他金属氧化物制成(参见图 1)。这些相邻的大晶粒形成二极管结,允许电流仅在一个方向上流动。这些“二极管结”以特定方式布置,性能类似于串联的对置二极管。

当施加大电压时,形成二极管结的晶粒边界会因为电子隧穿效应断裂,并变得导电。这允许电流和电压通过压敏电阻器,并将浪涌分流到地面。此操作可保护下游电路和板级元器件,使其免受损坏。MOV 本身具有通常较高的电容和较低的峰值电流能力。

多层压敏电阻器

MLV 由类似于 MOV 的多层微粒陶瓷制成。这些层堆叠在一起,而且在两个电极之间存在交替连接。每隔一层都连接到同一电极(参见图 2)。与 MOV 相比,此配置允许在更低电压下产生更高电阻和更快的响应时间。

应用

  • MLVA 系列是低频率和信号线应用的理想选择。
  • MLVB 系列是更高频率应用(高达 480 Mbps)或 USB2.0 端口中常用速度的最佳选择。

这两个系列也十分适用于以下硬件:计算机和外围设备、DVD 播放器、手机、数码相机、MP3 播放器、便携式电子设备、外部存储器等等。

特性

  • 符合 RoHS 标准,无铅*和无卤结构
  • IEC 61000-4-2 ESD 防护 4 级测试、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5**
  •  0201、0402 和 0603 SMD 尺寸
  • 低且稳定的漏电电流,可减少功耗
  • 低钳位电压,可增强电路保护

 

* 仅限 MLVA 系列。

** 仅限 0402 和 0603 MVLA 系列

MLVA 和 MLVB 规格***

目录符号:

MLVA 系列 MLVA02V--C---(0201 尺寸)
MLVA04V--C---(0402 尺寸)
MLVA06V--C---(0603 尺寸)
MLVB 系列 MLVB04V--C---(0402 尺寸)
MLVB06V--C---(0603 尺寸)
*** 有关更多详细信息,请参阅在线数据表 4070 (MLVA) 和 4071 (MLVB),网址为:www.eaton.com/electronics

技术:

多层压敏电阻器

电气特性:

  MLVA MLVB
工作电压 5.5-26Vdc 9-18Vdc
钳位电压 20-58V 35-250V
电容 33-270pF 0.5-5pF

ESD 功能:

  • IEC61000-4-2 直接放电:8kV
  • IEC61000-4-2 空气放电:15kV

产品尺寸 - mm:

大小 L W H C
0201** 0.60±0.05 0.30±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10
0402 1.00±0.15 0.50±0.10 0.50±0.10 0.25±0.15
0603 1.60±0.20 0.80±0.20 0.80±0.20 0.30±0.20
** 仅限 0402 和 0603 MVLA 系列

设计注意事项

图 3.

8/20 μs 波形

必须仔细确定 MLVA 和 MLVB 系列在电路中的位置。为了获得更好的性能,应将装置放在尽可能接近信号输入的位置,并放在任何其他元器件之前。由于 ESD 事件会造成高电流,因此建议使用“0 线头”(0-stub) 焊盘设计(焊盘直接在信号/数据线上和第二个焊盘直接在公共接地上)。

为了指定最佳的伊顿 MLV 系列 ESD 抑制器,需要考虑以下因素:

  • MLV 上的额定钳位电压必须低于电路在不会遭受损坏的情况下可以承受的电压。
  • 钳位电压是指 MLV 系列 ESD 抑制器在 1 A 脉冲电流的 8/20 μs 波形峰值电流下的峰值电压(参见图 3)。
  • 同样极其重要的是,了解受保护电路的数据速度和/或电路在不会导致数据失真的情况下能够处理的最高电容。(MLV 系列 ESD 抑制器的额定电容越低,它导致在电路中传播的数据信号的失真程度就越低。因此,数据速度越快,电容越低。)
  • MLV 系列 ESD 抑制器的工作额定电压应高于电路的正常工作电压,且不超过 10 μA 泄漏电流。