知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

商用车 48V 系统

许多商用车将从 12V 和 24V 电气架构转为采用 48V 电气架构,以使制造商能够满足未来的排放法规要求。作为电能变换与保护领域的领先企业,伊顿可凭借多元化解决方案,协助商用车制造商向 48 伏系统转型,以实现电能的安全高效生产与管理。

严格的排放法规推动变革

在全球范围内,汽车制造商的排放标准日趋严格。总的来说,这些新法规会将尾管氮氧化物排放限值降低多达 90%,将二氧化碳排放限值降低多达 30%,从而加速全球发动机制造商对于额外减排策略的需求。

汽车历来一贯使用 12V 或 24V 系统,但随着燃料经济性法规日趋严格,以及汽车不断增加新的耗电组件,更高的供电需求正推动行业向 48V 电压系统转型。

开发量身定制的解决方案

伊顿可以通过各种技术来减少汽车所需的机械组件并增加使用电气组件,从而帮助商用车制造商向 48V 系统过渡。从提高柴油发动机效率,到 48V 系统,再到整车电气化,伊顿始终秉持顾问式合作理念,为客户量身定制 48V 技术解决方案,助力应对排放标准升级挑战,满足各类系统应用需求。

伊顿技术助力 48V 车辆系统

筛选

面向电动汽车及非公路车辆 OEM 的车辆控制系统

Trucks and construction/agricultural equipment that once had hundreds of electrical circuits now have thousands. Multiplexing offers a cost-effective solution for simplifying and improving these systems.

为什么 OEM 开始考虑采用 48V 电气架构

更严格的排放法规以及对车辆电气架构的要求不断增加,推动着商用车制造商转向 48V 架构。