下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

液冷系统和冷水机组服务工具

冷却液分配单元 (CDU) 服务

伊顿凭借高品质的零部件和精密制造工艺,精心打造高性能冷却液分配单元 (CDU)。然而,即使采取了最完善的预防性维护措施,设备仍可能发生故障或部件出现磨损,届时您将需要为您的 CDU 寻求维修服务。伊顿通过 CDU 服务团队,为我们的冷却液分配单元 (CDU) 提供安装后的维护和维修支持。

请填写此表单,根据您的 CDU 序列号请求维修服务。

eaton-coolant-distribution-units-640x480-no-background.jpg

液冷系统服务

我们对自己的液冷系统充满信心,并期待它们能为您提供长达多年的可靠性能。而要实现这种长期、可靠的性能,需要定期维护以确保系统始终处于最佳状态。

我们积极响应客户的各类支持需求,包括备件供应、系统维护及维修解决方案。我们遍布全球的服务网络和经工厂认证的技术人员,可提供快速、高效且经济实惠的服务,从而最大限度地减少系统维护停机时间。

冷水机组软件下载

下载并安装我们的软件,即可通过智能控制件运行您的伊顿冷水机组或冷却系统。

eaton-recirculating-chiller-1-566x300.jpg

循环式冷水机手册:

RC006*,G02/H02/J02 系列:手册 820-0043

RC006*,G03/H03/J03 系列:手册 820-0109

RC009,G03/H03/J03 系列:手册 820-0109

RC011,G02/H02/J02 系列:手册 820-0043

RC011,G03/H03/J03 系列:手册 820-0109

RC022,G02/H02/J02 系列:手册 820-0043

RC022,G03/H03/J03 系列:手册 820-0109

RC030*,G02/H02/J02 系列:手册 820-0043

RC030*,G03/H03/J03 系列:手册 820-0109

RC045,G02/H02/J02 系列:手册 820-0043

RC045,G03/H03/J03 系列:手册 820-0109

RC070,L01/P01 系列:手册 507850

RC100,L01/P01 系列:手册 507850

RC130,L01/P01 系列:手册 507850

RC160,L01/P01 系列:手册 507850

RC250,L01/P01 系列:手册 507850

RC350,L01/P01 系列:手册 507850

RC095:手册 D70001

RC115:手册 D70001

模块化环境冷却系统手册:

MCS10,G01/H01 系列:手册 820-0063

MCS20,G01/H01 系列:手册 820-0063

MCS30,G01/H01 系列:手册 820-0063

MCS40,G01/H01/J01 系列:手册 507517

MCS40,G02/J02 系列:手册 820-0146

MCS50,G01/H01/J01 系列:手册 507517

MCS50,G02/J02 系列:手册 820-0146

液-液冷却系统手册:

LCS20:手册 820-0166

 

*型号 RC006 和 RC030 已停产。请分别参考 RC009 或 RC045。

部件号
ES0505G23
ES0510G23
ES0707G23
ES0714G23
ES0505G23
ES0510G23
ES0707G23
ES0714G23