压缩机制冷基本原理
在尝试理解基于压缩机的冷却系统的工作原理时,必须牢记以下三个物理现象:
液体发生相变需要消耗大量的能量。将一定量的水完全煮沸所需的能量,比将同等量的水从 32°F 加热到 211°F 所需的能量更多。这意味着仅在相变过程中,就可以储存并释放出大量的能量。
制冷循环是一个连续的过程。制冷剂从压缩机流向冷凝器,经过节流装置,再流入蒸发器,随后循环重复(见图 1)。
压缩机接收来自蒸发器的低压气体,并通过压缩将其转化为高压气体;随着气体的压缩,温度随之升高。
随后,温度较高的制冷剂气体流向冷凝器。冷凝器是一种热交换器,它利用较冷的流体(通常是环境空气)来冷却制冷剂。当制冷剂流经该热交换器时,会凝结成高温液体。液态制冷剂从冷凝器出来,流向系统的节流装置。
节流装置可以是膨胀阀或毛细管,其作用是产生压降。如前所述,液体的温度和沸点会随着压力的下降而降低。部分液态制冷剂会汽化,液气混合物的温度随之下降。随后,冷却后的制冷剂流向蒸发器。
蒸发器是另一种热交换器,它使热量能在热源与制冷剂之间传递。在冷水机组中,热源是流入设备的冷却液。制冷剂以温度较低的气液混合物形式进入蒸发器。根据设计,热源的温度始终高于制冷剂的沸点。在蒸发器中,制冷剂在吸收热源热量的同时汽化。汽化过程中,制冷剂的温度保持恒定。随后,制冷剂以气态形式离开蒸发器,进入压缩机,循环由此重新开始。
了解您可能感兴趣的其他产品。
What is the open compute project ocp project deschutes
CDU design impact on EU PUE
What do scalable liquid cooling solutions mean to us
AI infrastructure in Europe
Types of data centers and colocations