下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

选择液冷板技术

计算液冷板的热阻

Eaton maximum temperature

要为您的应用选择最合适的液冷板,您需要了解冷却液流量、流体进口温度、冷板安装器件的热负载,以及冷板表面的最高预期温度 Tmax。基于这些参数,您可以确定冷板最大允许热阻。

首先,计算冷却液流出冷板时的最高温度 Tout。这一步很重要,因为如果 Tout 大于 Tmax,就无法得到可行的解决方案。

Eaton thermal resistance cold plate equation

也可以使用热容曲线图进行计算。这类曲线图反映了流体沿着流道流动发生的温度变化 ΔT。将 ΔT 与进口温度 Tin 相加,即可得到 Tout。

假设 Tout 小于 Tmax,下一步是使用以下公式确定冷板所需的归一化热阻 (θ):

只要冷板的归一化热阻小于或等于计算得出的数值,该解决方案就适用。

液冷板选型示例

使用冷板冷却一块尺寸为 2˝ x 4˝,发热量为 500 瓦的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)。冷却介质为 20°C 的水,流量为 0.5 gpm。冷板表面温度不得超过 55°C。已知条件:

Tin:20°C,
Tmax:55°C,
问:500 瓦,
面积:8 in2


需要计算 Tout 和 θ。

首先计算 Tout。根据热容曲线图,500 W 功率在 0.5 gpm 流量条件下的温度变化为 4°C。因此 Tout = 20°C + 4°C = 24°C。

Eaton cold plate thermal resistance graph
Tout 小于 Tmax,可以继续进行第二部分的计算。所需热阻通过以下公式计算得出:然后在归一化热阻曲线图上标出该值对应的点。热阻位于该点下方的任何技术都能满足散热要求。CP15、CP20 和 CP30 均可达到所需的热阻。但由于冷却液是水,应仅考虑 CP15 冷板。
Eaton resistance cold plate equation

冷板性能对比

我们用局部热阻(即表面温度与局部冷却液温度的差值)展示冷板性能数据。该方法可对高热负载进行更精确的热分析。

Eaton cold plate thermal resistance graph

归一化性能曲线

热阻通常以 °C/瓦表示。热阻描述了在给定热负载条件下,冷板表面温度相对于流经液冷板的流体温度的温升幅度。此类性能曲线展示了伊顿标准冷板产品的归一化热阻(即每平方英寸面积对应的热阻)。此类曲线不受单个零件外形尺寸影响,是比较不同冷板技术的有效方法。热阻越低,冷板的性能越好。

注

热阻与面积成反比。要计算 25 平方英寸冷板的热阻,只需将归一化热阻性能数值除以 25 即可。

伊顿标准款 CP30 冷板设计用于原型制作场景。其表面板材厚度大,适合进行机加工。我们展示了两条曲线——加工前 (0.5″ / 13 mm) 和加工后 (0.05″ / 1.3 mm)。定制款真空钎焊冷板的性能通常显著优于该标准零件。

为便于比较,所有冷板的性能数据均以水作为冷却液进行展示。铝制(CP20 和 CP30)冷板建议使用经过处理的水。