伊顿 Genie 中“工作包络”和散热器设计体积的含义
在 Eaton Genie 的“项目条件”页面中,有一个要求您输入“工作包络”的输入框。该术语指的是散热器设计体积。
可将其理解为您的应用中可供散热器使用的空间。Genie 会根据气流的来源来定义您的工作包络。
工作包络宽度是指垂直于气流方向的尺寸。
工作包络高度是指散热器设计中可利用的、位于热源上方的距离。通常,该高度包括基座厚度、散热片高度,以及散热片顶端上方可能设置的任何额外旁路流道高度。
工作包络长度可视为气流长度:空气沿散热器流动的长度。该长度还可以指散热器上散热片的长度。
在改造应用中,这些尺寸可能已经预先确定,因为您可能正试图将新的散热器安装到现有的风管或机箱中。这些尺寸就是您用于确定工作包络的尺寸。
在新应用中,可用的散热器体积具有更大的灵活性。对于此类场景,请使用您首选的体积。在模拟散热器设计之前,您可以先查看“技术选择”页面计算出的各个选项,随后再返回调整体积大小。
您可以让 Genie 为您推荐比您定义的工作包络更小的散热器。Genie 将首先满足您在“项目条件”页面中定义的热设计约束条件。然后,它会不断缩小散热器的尺寸,直到无法满足您设定的热参数和气流参数为止。如果 Genie 无法满足您的要求,您将在“技术矩阵”中看到一个红色方框。如果 Genie 无法在技术制造限制范围内设计出散热器,该方框将显示为灰色
请在 Genie 中尝试多组自定义散热器设计体积,筛选适配您应用的最优方案!
了解您可能感兴趣的其他产品。
What is the open compute project ocp project deschutes
CDU design impact on EU PUE
What do scalable liquid cooling solutions mean to us
AI infrastructure in Europe
Types of data centers and colocations