液冷部件与系统的规格匹配
在电子设备散热方面,部件标注的热负载通常为该部件的最大热负载,而非平均热负载或基于活动情况拆分的热负载。因此,热性能需求很容易被高估,针对整套系统方案统计多个部件的热负载时尤其明显。在数据中心的计算机服务器中就可能是这种情况,因为这里的一套冷却系统需要为多台服务器提供冷却。
规格过大,还会无谓增大部件或系统的占地面积或空间需求。选用规格较小的部件,有时可以为其他重要部件留出更多空间,甚至可以实现整机系统的小型化设计。在当今多数技术应用中,较小的规格都具备竞争优势。通过减少部件或系统的整体占地面积,还可以降低运输成本。
规格过大可能导致部件或系统重量增加,从而增加运输成本,加大环境影响。对于每年收发数千台产品的原始设备制造商,哪怕单台产品运输成本仅有小幅差异,累积后也会十分可观,进而侵蚀利润。此外,对于医院或数据中心使用的大型系统或设备,产品重量过大会影响便携性或者承重负荷,从而降低终端客户的接受度。军用与民用飞机是另一类典型示例,受功率和重量限制以及航空燃油成本影响,设备越小、越轻,就越有利。这同样关系到能源效率:重量越轻,飞机燃油消耗越少。
部件和系统规格匹配,所带来的节能效益不容忽视。规格更小的部件或系统,在生产、运输以及运行阶段的能耗通常都会更低。例如,尺寸更小的冷板或热交换器,搭配更小规格的泵或风扇就足以实现充分散热。节能既有利于环境保护,也具备经济效益。
不要把选择过大的部件或系统,而应做到规格匹配。尽可能以较小的安全系数来确定部件或系统的规格。借助准确的热设计数据、经验丰富的工程师和可靠的供应商,在设计定制部件和系统时,您就可以将所需的安全裕量降至最低。
欢迎联系伊顿设计工程师,了解如何为您的热管理系统匹配规格
了解您可能感兴趣的其他产品。
What is the open compute project ocp project deschutes
CDU design impact on EU PUE
What do scalable liquid cooling solutions mean to us
AI infrastructure in Europe
Types of data centers and colocations