黑体与发射率
温度高于绝对零度的所有表面都会发射并吸收热量。普朗克定律指出,任意给定温度下,都存在一个理想表面,能够最大限度吸收和发射热辐射。我们将该理想表面称为黑体。
黑体最值得关注的就是它理想的热发射能力,也就是发射率。根据基尔霍夫热辐射定律,没有任何物体的发射能力能够超过黑体,因此规定黑体的发射率数值为 1。其余所有表面的热发射量均低于黑体,所以表面的发射率定义为该表面与同温度黑体的热发射量之比。表面的热辐射发射能力越强,发射率就越趋近于 1。在热管理中,我们通常希望外表面具有更高的发射率,以便尽可能将热量从系统中辐射出去。
表面处理和材料对发射率的影响