下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

液冷系统选型

本简明分步指南介绍各类现有冷却系统,并重点说明如何为实际应用选择合适的产品。

为应用挑选冷却系统时的考量因素

不熟悉多种液体冷却类型的工程师,在新项目中往往难以在环境冷却系统、循环冷水机、液‑液冷却系统之间做出选择。下文将对液冷系统 (LCS) 进行分类梳理,说明各方案之间的主要差异。

首要考量因素是,是否需要精确的温度控制,或需要将流体温度冷却到低于环境(空气)温度。如果两个问题的回答均为“否”,则只需一套能够带走大量热量的冷却系统即可。此时最具成本效益的解决方案是环境冷却系统。

环境冷却系统

环境冷却系统是最简单、最经济的冷却系统。该系统将热交换器、风扇、泵和储液罐集成在紧凑的封装内。泵将冷却液循环输送到您的系统,并回流经过热交换器,同时风扇将环境空气吹过热交换器,对冷却液降温。
Eaton ambient cooling system schematic

环境冷却系统没有温度控制回路,因此无法保持预设温度。冷却依靠环境空气实现,因此环境温度就是液体出口温度的下限。

环境冷却系统虽然看似简单,却在工程设计上追求最大化冷却容量。冷却系统制造商对热交换器性能有充分了解,因此可以将冷却液流量与风量进行性能匹配,以便充分利用系统冷却容量。管路设计具备高可靠性,并且部件经过仔细选型,避免发生电偶腐蚀问题。标准现货环境冷却系统使用简便;将流体进出口接头连接至设备,加注储液罐,即可开机运行。

但如果需要控制温度,或需要将温度降到室温以下,该怎么办? 循环冷水机和液-液冷却系统都是不错的替代方案。

循环冷水机

Eaton recirculating chiller schematic
循环冷水机组可实现精确温度控制(0.1°C 范围内)或将温度降至环境温度以下。设备运行安静,覆盖广泛的冷却容量范围,并可提供多种选件和附加功能。循环冷水机结构紧凑、运行安静,且易于安装。

循环冷水机使用冷媒实现冷却。循环冷水机工作方式与家用冰箱类似,但它们冷却的是水,而不是空气。工艺水回路包括蒸发器、储液罐和泵。水流经蒸发器时被冷媒冷却。在蒸发器的另一侧,冷媒蒸发吸热以冷却水,随后冷媒流经压缩机和冷凝器,将热量释放到环境空气中。

当热负载较高时,冷水机组将废热排放到机房空气中,可能会使机房空调系统过载。一种选择是使用带液冷冷凝器的冷水机组。在这种情况下,冷媒由设施冷冻水而不是空气冷却,这样可以降低冷水机组的噪声,并避免室内升温问题。

针对高热负载的另一种方案是液-液冷却系统。

液-液冷却系统 (LCS)

液-液冷却系统可将温度降至低于环境温度,并提供与循环冷水机相当的温度稳定性。该系统不向室内排放废热,而是通过液-液交换器将热量传递给冷冻设施用水。
Eaton liquid cooling system schematic

工艺侧回路与设施用水完全隔离,可保护设备不受设施用水温度、流量波动以及可能存在的污染物的影响。由于设施用水提供冷却,设施用水的温度就是流体出口温度的下限。

液‑液冷却系统结构紧凑,同等冷却容量下体积约为冷媒型冷水机组的 1/3,因而广泛应用于高热负载应用。系统不使用压缩机,因此也更安静,并且能源效率优异。

选择循环冷水机还是液‑液冷却系统?

热负载较低时,循环冷水机安装简便,通常是最简单的方案。热负载较高时,液‑液冷却系统更具成本效益。不过,该系统的使用仅限于现场具备冷冻设施用水的场景。需要接入设施用水管路,所以会限制设备的使用场地与便携性。

如果热负载较高,并且需要向设施用水排热,那么选择 LCS 还是带水冷冷凝器的循环冷水机,取决于设定温度。如果设定温度高于设施用水最高温度,选用 LCS 更具成本效益。但是,如果需要将温度降至接近或低于设施用水温度,则需要使用带水冷冷凝器的冷媒式冷水机组。

模块化冷却系统选型

计算确定所需的系统

Eaton cooling system performance pump

MCS 性能以 Q/ITD 与流量的关系表示。Q 为热负载。ITD 为初始温差,即 MCS 液体进口温度与环境空气温度之间的差值。

要选择合适的 MCS 系统,需首先确定 Q/ITD。然后,在 MCS 性能曲线图上,在计算得到的 Q/ITD 数值处绘制一条水平线。最后,核验泵能否提供足够流量。

例如:

某激光器产生 700 W 的废热。激光器出水温应低于 35°C。室内环境温度为 20°C。激光器设备要求流量至少为 1 gpm。应选择哪种 MCS 系统?

首先计算 Q/ITD:Q/ITD = 700 W/(35°C-20°C) = 46.7 W/°C

使用热性能曲线图可以看到,流量大于 0.5 gpm 时,MCS20 即可满足性能要求。标配 BB 泵流量为 1.3 gpm,可以满足需求。如果考虑使用其他泵,请按照给定压降条件,使用泵流量计算进行验证,以确认流量满足需求。

液-液冷却系统选型

如何计算确定适合您应用的液-液冷却系统

在大多数液-液冷却应用中,我们已知设施用水温度 (TF)、工艺目标设定温度 (TP)、工艺回路流量 (VP) 以及工艺热负载 (Q)。

Eaton liquid cooling diagram
为确定所需容量 Q/ITD,首先需要计算工艺过程中的温度变化 ΔT。可通过求解热容方程计算该值:
Eaton liquid cooling equation
接着计算 Q/ITD,以确定所需的冷却容量。Q 为工艺热负载。ITD(初始温差)是高温回水 (TP+ ΔT) 与低温设施用水 (TF) 之间的差值。
Eaton liquid equation

最后查阅液冷系统性能曲线,确定达到目标 Q/ITD 所需要的设施用水流量。

液‑液冷却系统计算示例

某回流焊炉工艺设定温度为 20 °C。热负载为 10 kW,工艺水流量为 5 gpm。设施供水温度为 10°C。根据热容曲线图可知,在 10 kW、5 gpm 条件下,工艺侧的 ΔT 约为 7.6°C。

现在可按如下方式计算 Q/ITD:
Eaton liquid cooling equation
查阅 LCS 性能曲线图可见,设施侧流量高于 2 gpm 即可满足性能需求。
Eaton liquid cooling performance graph
Eaton cooling water temperature graph

液冷系统选型总结

系统的最终选型由所需冷却容量、温度稳定性、设定温度、是否提供设施冷却水共同决定。如需进一步协助选择冷却系统,请联系我们的热设计工程师,讨论您的具体应用需求。工程师可根据热负载、需求流量等输入条件,为您推荐合适产品。