下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

如何计算器件的最高壳体温度

收集关键器件数据

确定 器件的散热量,是制定合适热管理解决方案的首要且关键步骤之一。您在应用中使用的器件通常会 附带详细的数据表,该数据表会在购买时提供,也可从制造商处获取。大多数电子器件制造商会向现有客户或潜在客户免费提供这些信息。您通常可以从制造商或您购买器件的供应商处获取这些信息。

数据表中的关键术语

用于确定器件最大热负载和功耗的大多数关键数值都在“热”部分。通常,器件数据表会说明:

功耗 (W)

最高结温(Tj-max,通常以 °C 表示)

结到壳热阻(Ɵjc,通常以 °C/W 表示)

eaton-heat-load-limit.jpg

由于此类数据表通常以电气工程师为主要读者,关键的热信息可能不容易找到。在某些情况下, 可能难以解读数据表,因为不同制造商可能会用不同的格式或在不同的位置标明同一个信息。如果您翻遍目录或所有章节仍找不到这些数值,请联系器件制造商,因为在开始设计前掌握这些数值很重要。

计算最高壳体温度

若要计算最高壳体温度,先用器件的耗散热量乘以结到壳热阻,得到结到壳的温升。然后用最高结温减去该温升,得到最高壳体温度。

Tjunction-max – (Ɵjunction-to-case*Pdissipated) = Tcase-max

这种计算并不总是这么简单,例如在热电制冷器(Thermoelectric Coolers,TECs)或热电器件(Thermoelectric Devices,TEDs)的情况下。由于它们有“热侧”和“冷侧”,您可能需要进行几次计算,才能确定您的器件在两侧的散热情况。

热管理设计的后续步骤

如需帮助,请随时联系我们的工程团队。他们在解读此类数据表方面经验丰富,可帮助您设计适合您的解决方案。