下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

109943
NZMS1-S40

NZMS1-S40. Circuit-breaker 3 pole, 40A

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
109943
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
145 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.046 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
10.66 W
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Overvoltage category
III
Rated operational current
36 A (400 V AC-3, making and breaking capacity)
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。