下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

112774
NZMN1-A80-S5-10-SVE

Eaton Moeller series Circuit breaker NZMN1, Thermo-magnetic, Three-pole, 80 A, S5, SVE

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
112774
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
201 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1.227 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
80 A
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
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Circuit breaker
Handle type
Rocker lever
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。