下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

113026

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 125A, B2-A125-KCU-NA

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113026
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
149 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.631 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
UL listed
CSA certified
UL489
Specially designed for North America
CE marking
DIVQ
IEC60947-2

产品规格

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
440 V - 440 V
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Equipment heat dissipation, current-dependent
27.61 W
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Other
Number of poles
Three-pole
Functions
Current limiting circuit breaker
Application
Feeder circuits, branch circuits
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
27.6 W
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
125 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
100 A
Overload current setting (Ir) - max
125 A
Overload current setting (Ir) - min
100 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
600Y/347 V, 480 V

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。