China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
Bussmann 系列快速英标熔断器
140EET
概述
规格
资源
Back to search
下载
缩放
下载
缩放
下载
缩放
下载
缩放
下载
缩放
下载
缩放
上一步
下一步
下载
缩放
上一步
下一步
140EET
Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, Double barrel, 140A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Class aR, Breaking capacity 200 kA RMS Sym., 50 kA DC at 500 VDC
Add a free sample to the cart
联系我们
IEC Fuse selection tool
×
ProductsNotTitle
ProductsNotDiscp
PurchaseSept
×
itemAdded
相关产品
需要产品支持?
咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)
在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题
常用规格
产品规格
常用规格
Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
140EET
UPC
051712830935
Product Length/Depth
94 mm
Product Height
36 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
91.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
产品规格
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Amperage Rating
140 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
500 V
Center-to-center distance of connections
71 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
7000 at 415 V, 12000 at 660 V
Watt losses
35 W
Fuse shape
Offset bolted tags
Pre arc (I2T)
1050
Color
None
Interrupt rating
200 kA RMS Sym, 50 kA at 500 Vdc
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Fuse type
EET
Suitable for
EC-600 Trip indicator kit (indicator + clips)
TI700 Fuse indicator
MAI Microswitch/adaptor
MBI Microswitch/adaptor
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
认证报告
DA-DC-00004685
DA-DC-00004682
dataSheetsExport
ResourceList.DisclaimerMessage
Bussmann 快速英标熔断器
140EET
您确定吗?
您确定吗?
×
×