下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

150821
FAZ-C1/2-SA

FAZ-C1/2-SA. Miniature circuit breaker (MCB), 1 A, 2p, characteristic: C

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalog Number
150821
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.223 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
1 A
Number of poles
Two-pole
Type
Miniature circuit breaker
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。