下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170E3915

Fuse-link, high speed, 25 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3915
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

产品规格

Amperage Rating
25 A
Accessories
170H3036 Type K indicator
Breaking capacity
60 kA
Voltage type
DC
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*
Class
Class aR
Watt losses
28 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
395 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
4000 V
Color
None
Interrupt rating
60 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
4000 V
Type
Fuse
Application
traction
Fitted with:
Single slot tags
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题