下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170E3922

Fuse-link, high speed, 125 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, type K indicator, indicator position N

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3922
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
1551 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

产品规格

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
60 kA
Voltage type
DC
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*
Class
Class aR
Watt losses
143 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
395 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
4000 V
Color
None
Interrupt rating
60 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
4000 V
Type
Fuse
Application
traction
Fitted with:
Single slot tags
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。