下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170E3945

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 125A, 40 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3945
UPC
051712566469
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
254 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC

产品规格

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
40 kA
Voltage type
DC
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*
Class
Class aR
Watt losses
80 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
247 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
2000 V
Color
None
Interrupt rating
40 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
2000 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
Authenticate before accessing Test Reports
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。