下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M5765

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, single indicator, 115 mm fixing centres

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5765
UPC
051712793254
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
219 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

产品规格

Amperage Rating
900 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
114 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
840000 at 660 V
Watt losses
110 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
125000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。