下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
已退市

176737
NZMLW-4-A630

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. LW, 4p, 630A

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
176737
Product Length/Depth
470 mm
Product Height
200 mm
Product Width
340 mm
Product Weight
15.46 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
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
Built-in device fixed built-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Four-pole
Position of connection for main current circuit
Front side
Handle type
Rocker lever
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
315 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。