下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

177943

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB combination, 32A, 100mA, MCB B trip char., 1pole+N, RCCB trip char.: A

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
177943
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

产品规格

Voltage rating
240 V - 240 V
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Width in number of modular spacings
2
Features
Concurrently switching N-neutral
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
Operating ambient temperature - max
40 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Rated current
32 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Built-in depth
75.5 mm
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Fault current rating
0.1 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Mounting Method
DIN rail
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.1 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Degree of protection
IP20
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Leakage current type
A
Release characteristic
B
Frequency rating
50 Hz
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
6 kA
Number of poles
Single-pole + N
Disconnection characteristic
Undelayed
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。