下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

178407
HQPD1010R3

HQPD1010R3. Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 1p, characteristic: C, 3kA

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series HQPd MCB
Catalog Number
178407
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
73 mm
Product Width
24.9 mm
Product Weight
0.125 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
10 A
Number of poles
Single-pole
Type
Miniature circuit breaker
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。