下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

178435
HQPD2016R6

HQPD2016R6. Miniature circuit breaker (MCB), 16 A, 2p, characteristic: C, 6kA

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series HQPd MCB
Catalog Number
178435
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
73 mm
Product Width
49.8 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
16 A
Number of poles
Two-pole
Type
Miniature circuit breaker
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。