下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

268236
NZMB1-A50-S5-10

Eaton Moeller series Circuit breaker NZMB1, Three-pole, 50 A, S5

常用规格

Product Name
Eaton Moeller series NZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
268236
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
145 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.046 kg
Compliances
RoHS conform

产品规格

Amperage Rating
50 A
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
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Circuit breaker
Handle type
Rocker lever
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。